エレクトロニクス部品技術窓口
押ボタン、セレクトスイッチなどの渡り配線用バー。【特長】・スイッチ類の共通ラインの渡り配線に使用するこ...
詳細を確認
スイッチ用渡りバーのイメージ
| 型番 | 形状 | 適用機種 |
|---|---|---|
| WB-Y25R | タテ型右側 | IDEC)ABS、ABW、ABN |
| WB-Y25L | タテ型左側 | |
| WB-Y25W | ヨコ型 | IDEC)ABS、ABW |
| WB-Y30W | ヨコ型 | IDEC)ABN |
| WB-FT | 左右共用 | 富士電機)AH |
| WB-FW | ヨコ型 | 富士電機)AH、AR |
| WB-FT-20 | 左右共用 | 富士電機)AR |
(単位:mm)

スイッチ用渡りバー 取付方法イメージ図
押ボタン、セレクトスイッチなどの渡り配線用バー。
【特長】
・スイッチ類の共通ラインの渡り配線に使用することで配線の合理化。
・露出部は絶縁コーティング処理を施しているから安全。
・差込み形状はフォーク型(Y型)のため、取付、取外しが容易。
・スイッチ類の多い操作盤等では特にきれいな配線仕上がり。
【用途】
・押ボタン、セレクトスイッチなどの渡り配線に使用。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~