17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 盤用ヒータ電圧(V)

  • 盤用ヒータ出力(W)

    ~mm
  • 入力電圧(V)

  • 出力(W)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シーズヒーター仕様 SSH型

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

寸法図A

寸法図A。

寸法図B

寸法図B。

寸法図C(ヒーター本体)

寸法図C(ヒーター本体)。

品番容量L
SSH-1105110V 50W220132160
SSH-1110110V 100W280202200
SSH-1120110V 200W280202250
SSH-2215220V 150W280202250
SSH-2220220V 200W280202250
  • ※ サーモスタットは、別置きタイプ(ITS-050L、PTSC-090C)の使用が必須。
  • ※ TSSHは裏面カバー付、クリア塗装仕上げ。
  • ※ 寸法図A、B、Cと連携。

型番リスト

表示件数

盤用ヒータ電圧

(V)

盤用ヒータ出力

(W)

入力電圧

(V)

出力

(W)

RoHS?最小発注数量
100~110
50
AC110
-
10
1個
100~110
100
AC110
-
10
1個
100~110
200
AC110
-
10
1個
200~240
その他
AC220
150
10
1個
200~240
200
AC220
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,887
( 7,576 )
3日目
6,895
( 7,585 )
3日目
7,585
( 8,344 )
3日目
6,887
( 7,576 )
3日目
7,585
( 8,344 )
3日目

詳細情報

基本情報

シーズヒータータイプで盤内の結露防止用、湿気防止用の盤用ヒーター。
【特長】
・シーズヒーターを使用する事により200Wのみ全長が短くなり、省スペース化に対応。
・打抜鋼板製の放熱カバーにスペースヒーターを組み込んだもので、4ヶ所のビス止めで簡単に取付け可能。
・熱源:シーズヒーター、カバー:打抜鋼板(t=1.0mm)、クロメートメッキ仕上、端子:陶器(M5ネジ)。
【用途】
・シーズヒーターに放熱カバーを取付けたもので、盤内の結露防止用、湿気防止用に使用。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーズヒーター仕様 SSH型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサーモスタット付のものはありますか?
A
残念ながらサーモスタットは、別置きタイプ(ITS-050L、PTSC-090S)をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーズヒーター仕様 SSH型
スペースヒーター(端子台タイプ)
カバー付スペースヒーター
PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200
スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板
スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機日東工業篠原電機篠原電機
通常価格6,887-6,887 -7,462 -20,840 -3,346 -9,885 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目4日目
種別盤用ヒータ盤用ヒータ盤用ヒータ盤用ヒータ周辺部品盤用ヒータ
用途 (盤用ヒーター)カバー付きシーズヒータカバー付きヒータカバー付きヒータファン付きPTCヒータヒータ用放熱拡散板・遮熱板カバー付きヒータ
カバー材質打抜鋼板 クロメートメッキ仕上-----
固定方法4箇所4箇所----

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング