エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます・両面ナット(S・T・D・SM・TM型)とナット...
詳細を確認
両面ナットタイプ:S・TD・SM・TM型の外観

両面ナットタイプ:SC型の外観

両面ナットタイプ:SB・TB・DB・SMB型の外観

両面2ヶタイプ:SS・DD型の外観

サポーターSPS製の外観

両面ナットタイプ:S・TD・SM・TM型の寸法図

両面ナットタイプ:SC型の寸法図

両面ナットタイプ:SB・TB・DB・SMB型の寸法図

両面2ヶタイプ:SS・DD型の寸法図

サポーターSPS製の寸法図
| 品番 | H | A | C×有効深さ | D×長さ |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (φ) | (mm) | (mm)=L | |
| D-40 | 40 | 40 | M8×11 | - |
| D-45 | 45 | 40 | M8×11 | - |
| D-50 | 50 | 40 | M8×11 | - |
| DB-40 | 40 | 40 | M8×11 | M8×20 |
| DB-45 | 45 | 40 | M8×11 | M8×20 |
| DB-50 | 50 | 40 | M8×11 | M8×20 |
| DB-50-L8 | 50 | 40 | M8×11 | M8×8 |
| SS-25 | 25 | - | 4-M6×8 | - |
| DD-50 | 50 | - | 4-M6×8 | - |
| DD-50-8 | 50 | - | 4-M8×11 | - |
| S-20-4 | 20 | 20 | M4×5.5 | - |
| S-20-5 | 20 | 20 | M5×5.5 | - |
| S-20-6 | 20 | 20 | M6×5.5 | - |
| S-24 | 24 | 20 | M6×5.5 | - |
| S-25 | 25 | 25 | M6×8 | - |
| SB-20 | 20 | 20 | M6×5.5 | M6×13 |
| SB-20-4 | 20 | 20 | M4×5.5 | M4×11 |
| SB-20-5 | 20 | 20 | M5×5.5 | M5×11 |
| SB-20-6-L5 | 20 | 20 | M6×5.5 | M6×5 |
| SB-24 | 24 | 20 | M6×5.5 | M6×11 |
| SB-25 | 25 | 25 | M6×8 | M6×12 |
| SB-25-5 | 25 | 25 | M5×8.5 | M5×11 |
| SB-25-L6 | 25 | 25 | M6×8 | M6×6 |
| SM-20-4 | 20 | 15 | M4×5.5 | - |
| SM-20-5 | 20 | 15 | M5×5.5 | - |
| SMB-20-4 | 20 | 15 | M4×5.5 | M4×13 |
| SMB-20-5 | 20 | 15 | M5×5.5 | M5×13 |
| SB-20-SPS | 20.5 | 20.5 | M6×5.5 | M6×13 |
| SMB-20-5-SPS | 20 | 15 | M5×5.5 | M5×13 |
| T-30 | 30 | 30 | M8×10 | - |
| T-35 | 35 | 35 | M8×10 | - |
| TM-35 | 35 | 20 | M5×8.5 | - |
| TB-30 | 30 | 30 | M8×10 | M8×20 |
| TB-30-6 | 30 | 30 | M6×8 | M6×13 |
| TB-30-L13 | 30 | 30 | M8×10 | M8×13 |
| TB-35 | 35 | 35 | M8×10 | M8×20 |
| TB-35-6 | 35 | 35 | M6×11 | M6×13 |
| TB-35-L8 | 35 | 35 | M8×10 | M8×8 |
| 端子ネジの呼び径(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 締め付けトルクN・m (kgf・cm) | 1.2 (12) | 2 (20) | 2.5 (25) | 5.5 (55) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,518円6,910円 ( 7,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,937円 ( 12,031円 ) | 3日目 |
11,067円 ( 12,174円 ) | 5日目 |
16,787円 ( 18,466円 ) | 3日目 |
10,891円 ( 11,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,891円 ( 11,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,088円 ( 13,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,044円 ( 9,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,103円 ( 18,813円 ) | 4日目 |
26,386円 ( 29,025円 ) | 3日目 |
10,926円 ( 12,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,926円7,648円 ( 8,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,090円 ( 15,499円 ) | 3日目 |
14,090円12,681円 ( 13,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 15日目 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,926円 ( 12,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,400円 ( 21,340円 ) | 3日目 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 5日目 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,204円 ( 15,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,278円 ( 12,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,278円 ( 12,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,926円 ( 12,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,926円 ( 12,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,329円 ( 19,062円 ) | 3日目 |
23,227円 ( 25,550円 ) | 3日目 |
9,457円 ( 10,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,457円4,728円 ( 5,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,654円 ( 12,819円 ) | 3日目 |
7,114円 ( 7,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,114円 ( 7,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,114円 ( 7,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,114円 ( 7,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,114円 ( 7,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,114円5,691円 ( 6,260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,643円 ( 7,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます
・両面ナット(S・T・D・SM・TM型)とナット、ボルト(SB・SMB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます
・絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です
・小型のため、隣接するビスなどと干渉することがありません
・ポリプロピレン製(黒色)
・サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)
・エンジニアリングプラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、耐熱性に優れています。 また、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します
・シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%
【用途】
・分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取付絶縁台
・ブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとして
・分岐金物を取付けることにより、分岐台としても使用可能

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~

篠原電機
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
4.3通常価格(税別):437円~

篠原電機
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
0通常価格(税別):2,634円~

篠原電機
絶縁ブッシュ
4通常価格(税別):6,122円~

日東工業
BP36 低圧サポータ ポリプロピレン
0通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~