17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

通常単価(税別)
5,3165,936
税込単価
5,8486,530
通常出荷日:4日目

取付が簡単な各種筐体の計器読取り窓枠です。【特長】・丸型タイプでゴム製の計器用窓枠です。・取付けが簡単...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

取付方法

取付方法

寸法図

寸法図

記号部品名材質仕様
窓枠エチレンプロピレンゴム(黒色)
ガラス金網入ガラス(6.8mm厚)
強化ガラス(3.2mm厚)
取付金具鋼板製三価クロメートメッキ仕上
適用パネル1.6mm 2.3mm 3.2mm厚

※取付方法と連携

品番ガラス適用パネル厚
MG-120AP2金網入り1.6~2.3mm
MG-120AP33.2mm
MG-120KP2強化1.6~2.3mm
MG-120KP33.2mm

※寸法図と連携

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

材質/表面処理

RoHS?最小発注数量
1.6~2.3
エチレンプロピレンゴム, 金網入りガラス
10
1個
3.2
エチレンプロピレンゴム, 金網入りガラス
10
1個
1.6~2.3
エチレンプロピレンゴム, 強化ガラス
10
1個
3.2
エチレンプロピレンゴム, 強化ガラス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936
( 6,530 )
4日目
5,936
( 6,530 )
4日目
5,316
( 5,848 )
4日目
5,316
( 5,848 )
4日目

詳細情報

基本情報

取付が簡単な各種筐体の計器読取り窓枠です。
【特長】
・丸型タイプでゴム製の計器用窓枠です。
・取付けが簡単なため、作業能率が向上します。
・パネルカット寸法:φ133(直径133mm)。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読取り窓に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q金網ガラス、強化ガラス以外の対応は可能でしょうか?
A
誠に申し訳ございません。こちらの製品は金網ガラス、強化ガラス以外のものはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ
タッチパネル用窓枠
鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55
ゴム窓枠 GMY型 IP55
アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格5,316-35,0074,495 -2,718 -10,568 -30,271 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
ガラス有効寸法(mm)120335x260----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト