エレクトロニクス部品技術窓口
耐候性が高く各種筐体開口部に最適なパッキン。【特長】・配電函の開口部に使用することにより、複雑な水切り...
詳細を確認
水切り構造なしタイプ

水切り構造ありタイプ

最大圧縮量

曲げ方向
水切り構造なしタイプ

曲げ方向
水切り構造ありタイプ

EPDM-E

EPDM-S-1

EPDM-T

EPDM-C

EPDM-C-20

EPDM-D

EPDM-TM

EPDM-Y-002

CR-E (UL94-HB相当)

CR-F(UL94-HB相当)

CR-H (UL94-HB相当)

CR-Y-1
| 品番 | 参考 最少曲げR | 最大圧縮量 | 適用板厚 (mm) | 保持力 | 挿入力 | 計測時板厚 | 定尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM-E | 40 | 5 | 0.8~2.3 | 5kgf/100mm以上 | 4.5kgf/100mm以下 | 0.8mm | 25m |
| EPDM-S-1 | 40 | 8 | 1.2 | 4kgf/100mm以上 | 3.5kgf/100mm以下 | 1.2mm | 25m |
| EPDM-T | 50 | 9 | 0.8~2.3 | 7kgf/100mm以上 | 3.0kgf/30mm以下 | 0.7mm | 7m |
| EPDM-C | 40 | 7 | 0.8~2.3 | 3kgf/100mm以上 | 1.5kgf/30mm以下 | 1.0mm | 25m |
| EPDM-C-20 | 40 | 6.5 | 2.3~3.2 | 3kgf/100mm以上 | 3.0kgf/100mm以下 | 2.0mm | 25m |
| EPDM-D | 20 | 10 | 0.8~2.3 | 5kgf/100mm以上 | 4.5kgf/100mm以下 | 0.8mm | 25m |
| EPDM-TM | 20 | 8 | 0.8~2.3 | 3kgf/100mm以上 | 1.5kgf/30mm以下 | 1.0mm | 50m |
| EPDM-Y-002 | 15 | 2.5 | 2.3 | 4kgf/100mm以上 | 3.5kgf/100mm以下 | 1.2mm | 25m |
| CR-E | 40 | 6 | 1.2~2.3 | 7kgf/100mm以上 | 7.0kgf/100mm以下 | 2.3mm | 12m |
| CR-F | 20 | 4.5 | 0.8~2.3 | 11kgf/100mm以上 | 10.0kgf/100mm以下 | 2.0mm | 25m |
| CR-H | 15 | 3.5 | 2.3 | 4kgf/100mm以上 | 8.0kgf/100mm以下 | 2.3mm | 7m |
| CR-Y-1 | 20 | 5 | 2.3~3.2 | 4kgf/100mm以上 | 8.0kgf/100mm以下 | 2.3mm | 50m |
EPDMシリーズ、CRシリーズの寸法図と連携。
耐候性が高く各種筐体開口部に最適なパッキン。
【特長】
・配電函の開口部に使用することにより、複雑な水切り部の鈑金が不要
・鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができ、作業の効率化が可能
・扉側当たり面に対し鈑金端面が垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプ
・材質はEPDMシリーズ : エチレンプロピレンゴム(EPDM)、CRシリーズ : CRゴム
【用途】
・各種配電器函開口部のパッキンとして使用可能
・防水性に優れ、特に水切りパッキンに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シリコンゴムスポンジパッキン(耐熱性)
4.8通常価格(税別):4,620円~

ミスミ
NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)
4通常価格(税別):1,281円~

篠原電機
インセットパッキン
5通常価格(税別):7,907円~

内外電機
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
3.2通常価格(税別):1,327円~

篠原電機
ストレートパッキン
0通常価格(税別):3,023円~

ミスミ
ネオプレンスポンジパッキン
4.3通常価格(税別):578円~

篠原電機
エッジング(ケーブル保護パッキン)
4通常価格(税別):6,102円~

篠原電機
スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)
3.5通常価格(税別):6,391円~

日東工業
UC-ES シールドガスケット・ソフトガスケット
0通常価格(税別):10,770円~