エレクトロニクス部品技術窓口

EBA-○-○E/Nの外観

EBA-○-○E/Nの取付例

EBA-20タイプの外形図

EBA-25タイプの外形図

EBA-30タイプの外形図

EBA-60タイプの外形図
| 品番 | 幅 (mm) | 全長 L(mm) | 厚み (mm) | タップ 穴数 A(個) | タップ 穴径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メッキ有 | メッキ無 | |||||
| EBA-20-5E | EBA-20-5N | 20 | 110 | 4 | 5 | M5 |
| EBA-20-10E | EBA-20-10N | 20 | 160 | 4 | 10 | M5 |
| EBA-20-18E | EBA-20-18N | 20 | 240 | 4 | 18 | M5 |
| EBA-25-10E | EBA-25-10N | 25 | 115 | 4 | 10 | M4 |
| EBA-25-20E | EBA-25-20N | 25 | 165 | 4 | 20 | M4 |
| EBA-30-14E | EBA-30-14N | 30 | 100 | 5 | 14 | M4 |
| EBA-60-30E | EBA-60-30N | 60 | 170 | 6 | 30 | M4 |

EBA-○-○SE/SW/SNの外観

EBA-○-○SE/SW/SNの取付例

EBA-20-10タイプの外形図

EBA-20-12タイプの外形図

EBA-25-18タイプの外形図

EBA-25-20タイプの外形図
| 品番 | 幅 (mm) | 全長 L(mm) | 厚み (mm) | タップ 穴数 A(個) | タップ 穴径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メッキ有 | メッキ無 | |||||
| EBA-20-10SE | EBA-20-10SN | 20 | 175 | 5 | 10 | M5 |
| EBA-20-12WE | EBA-20-12WN | 20 | 205 | 5 | 12 | M5 |
| EBA-25-18SE | EBA-25-18SN | 25 | 200 | 5 | 18 | M4 |
| EBA-25-20SE | EBA-25-20SN | 25 | 165 | 4 | 20 | M4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
975円 ( 1,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,369円 ( 1,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,255円 ( 2,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,626円 ( 2,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,298円 ( 1,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,326円 ( 4,759円 ) | 4日目 |
2,362円 ( 2,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,134円 ( 4,547円 ) | 3日目 |
2,771円 ( 3,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,126円 ( 4,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして


ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

KASUGA
分岐用銅バー
5通常価格(税別):12,850円~

カメダデンキ
銅バー DB(メッキ加工) 長さ1000mm
5通常価格(税別):4,017円~

篠原電機
アース端子(E・EC・ECK型)
5通常価格(税別):3,600円~

日東工業
BP46-AS アースバーセット
4.5通常価格(税別):5,240円~

カメダデンキ
分電盤パーツ アースバー EB
4通常価格(税別):2,851円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~