17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法厚み・奥行き(mm)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

H型ゴムパッキン

通常単価(税別)
28,69051,826
税込単価
31,55957,009
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

各配電盤の窓枠用防水パッキン。【特長】・耐候性、耐油性、耐薬品性、耐寒性、熱変化性に優れている。・ゴム...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

この商品の特長

H型ゴムパッキン:関連画像

H型ゴムパッキンの外観

外形図

H型ゴムパッキン:関連画像

H型ゴムパッキンの寸法図

品番ABCDEFGH
HK-112.3515237.57.588
HK-142.5720258.588.59
HK-2133.514206.576.57.5
HK-243.2518281081010
  • [!]最少曲げ半径はD寸法の3倍を目安にしてください。
  • [!]芯はセットになっております。
  • [!]寸法に関する設計基準はございません。

型番リスト

表示件数

寸法厚み・奥行き

(mm)

適用板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
2.3/5
10
1個
20
2.5/7
10
1個
14
3/3.5
10
1個
18
3.2/5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,225
( 36,548 )
4日目
48,066
( 52,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,690
( 31,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,826
( 57,009 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各配電盤の窓枠用防水パッキン。
【特長】
・耐候性、耐油性、耐薬品性、耐寒性、熱変化性に優れている。
・ゴムに比べて屈曲疲労強度、老化性、耐オゾン性については数倍ある。
・材質 : 特殊軟質性塩化ビニール(黒色)。
【用途】
・各種配電盤の窓枠用防水パッキンに最適。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H型ゴムパッキンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ステンレス製の槽に透明なポリカの窓をはめ込む
5
満足度:5.0
防水性は申し分ないのですが、最短で50mからしか購入できないので もっと短く販売してほしい。
4人が参考にしています。
試作品に使用しています
4
満足度:4.0
特殊な空間を仕切る試作品に使用しています。FRPのベースにこの商品と市販品のガラスで開閉用の窓としました。最初は別のゴム...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H型ゴムパッキン
スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)
ストレートパッキン
ゴムパッキン(丸型露出ボックス用)
ゴムパッキン(ユニバーサル用)
天然ゴムスポンジパッキン
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機外山電気外山電気ミスミ
通常価格28,690-6,391 -3,023 -437 -379 -1,365
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目3日目
材質PVCクロロプレンゴム天然ゴム+クロロプレンゴム皮膜EPDMEPDM天然ゴム
材質/表面処理特殊軟質性塩化ビニール(黒色)CRスポンジ100%(独立発泡)接着テープ付硬質NRゴム(硬度25)+CRスポンジ(硬度64)---
長さ(m)50-----

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング