17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

熱収縮チューブ TFN21シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱収縮チューブ TFN21シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TFN21-1.2-BK

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄肉/耐薬品性/難燃性。
【特長】
・薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製。
【用途】
・一般、および防衛市場向けの使用に適している。
・ケーブルやホースの保護と絶縁に。

指定中の仕様・寸法情報

内径(収縮前)(mm)
1.6
肉厚(収縮後)(mm)
0.4
チューブ長さ(mm)
300000
材質
架橋ポリオレフィン
接着剤
特殊機能・用途
耐薬品性
収縮率
[2:1~3:1未満] 2:1
難燃性
代表規格
UL規格認定品
連続使用温度範囲(Min)(℃)
-55
連続使用温度範囲(Max)(℃)
135

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト