エレクトロニクス部品技術窓口
薄肉/低環境負荷/光沢あり/汎用タイプです。【特長】・薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。・難燃...
詳細を確認

外形図
| 型番 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ φ(mm) | 厚み (mm) | チューブ 形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収縮前 φD | 収縮後 (最大)φd | 収縮後 (最小値)W | |||
| TC26-1.0-BK | 1.5±0.3 | 0.50 | 0.6~0.9 | 0.35 | 円形 |
| TC26-1.5-BK | 2.1±0.3 | 0.75 | 0.9~1.3 | 0.35 | 円形 |
| TC26-2.0-BK | 2.7±0.3 | 1.00 | 1.2~1.8 | 0.40 | 円形 |
| TC26-2.5-BK | 3.1±0.3 | 1.25 | 1.5~2.2 | 0.44 | 円形 |
| TC26-3.0-BK | 3.8±0.3 | 1.50 | 1.8~2.7 | 0.44 | 円形 |
| TC26-4.0-BK | 4.7±0.4 | 2.00 | 2.4~3.6 | 0.44 | 円形 |
| TC26-5.0-BK | 5.7±0.4 | 2.50 | 3.0~4.5 | 0.56 | 円形 |
| TC26-6.0-BK | 6.8±0.4 | 3.00 | 3.6~5.4 | 0.56 | 円形 |
| TC26-7.0-BK | 7.8±0.4 | 3.50 | 4.2~6.3 | 0.56 | 円形 |
| TC26-8.0-BK | 8.9±0.5 | 4.00 | 4.8~7.2 | 0.56 | 円形 |
| TC26-9.0-BK | 9.9±0.5 | 4.50 | 5.4~8.1 | 0.56 | フラット |
| TC26-10.0-BK | 10.9±0.5 | 5.00 | 6.0~9.0 | 0.56 | フラット |
| TC26-11.0-BK | 11.9±0.5 | 5.50 | 6.6~9.9 | 0.56 | フラット |
| TC26-12.0-BK | 12.9±0.5 | 6.00 | 7.2~10.8 | 0.56 | フラット |
| TC26-13.0-BK | 13.9±0.5 | 6.50 | 7.8~11.7 | 0.65 | フラット |
| TC26-14.0-BK | 14.9±0.5 | 7.00 | 8.4~12.6 | 0.69 | フラット |
| TC26-16.0-BK | 16.9±0.5 | 8.00 | 9.6~14.4 | 0.69 | フラット |
| TC26-20.0-BK | 21.0±0.6 | 10.00 | 12.0~18.0 | 0.80 | フラット |
| TC26-25.0-BK | 26.4±0.8 | 12.50 | 15.0~22.5 | 0.90 | フラット |
| TC26-32.0-BK | 33.8±1.3 | 16.00 | 19.2~28.8 | 0.90 | フラット |
| TC26-40.0-BK | 42.0±1.5 | 20.00 | 24.0~36.0 | 1.00 | フラット |
| TC26-50.0-BK | 52.5±1.8 | 25.00 | 30.0~45.0 | 1.00 | フラット |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,137円 ( 6,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,596円 ( 23,756円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
薄肉/低環境負荷/光沢あり/汎用タイプです。
【特長】
・薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。
・難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。
・表面に光沢がある美観に優れた製品のため、電子機器にもご利用いただけます。
・収縮率2:1です。
・PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低いため、作業性に優れています。
【用途】
・電気工事・電気・通信・電子機器・産業機械に便利。
・エネルギープラントに便利。