エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 入出力数

  • 開閉ボタン

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール対応端子台 VTシリーズ【50個入り】

通常単価(税別)
12,437
税込単価
13,681
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・VTシリーズの結線方式は振動による緩みが無いスプリング方式を採用。・スプリングの圧力により均...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 在庫がなくなり次第、販売終了となります。
詳細を確認

型番:

VT-5D01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)
-閉じる

VT-5D01の仕様・寸法情報

結線方式
スクリューレス
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
入出力数
2対2
定格電流(JIS)(A)
20
端子間ピッチ(mm)
5
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
ネジアップ
規格
JIS/CSA/TUV
定格電流(TUV)(A)
20
定格電流(CSA)(A)
20
定格電圧(V)
AC/DC600
開閉ボタン
パック入り数(個)
50
寸法 長さ(mm)
71
寸法 幅(mm)
5
寸法 厚み(mm)
39.5
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VT-5D01

入出力数

開閉ボタン

パック入り数

(個)

寸法 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2対2
50
71
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,437
( 13,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・VTシリーズの結線方式は振動による緩みが無いスプリング方式を採用。
・スプリングの圧力により均一な結線力を長期に渡り保持する。
・振動に強く、増し締めが不要。
・端子間ピッチは5mm 省スペース化を実現。
・マイナスドライバーによる開閉タイプのほかに、ボタン開閉タイプもラインアップ。
・本体、側板はUL規格認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。
・工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 在庫がなくなり次第、販売終了となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール対応端子台 VTシリーズの型番VT-5D01のページです。 型番VT-5D01に関する仕様情報を記載しております。
レール対応端子台 VTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール対応端子台 VTシリーズ
レール対応端子台 FPWSシリーズ
レール対応端子台 RTW-10S
レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ
レール対応断路端子台 DT-15
フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研KASUGA
通常価格12,4378,4535,4721,50512,6924,813 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレスネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付その他その他DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品
極数(極)1212011
定格電流(JIS)(A)202215151520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング