17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

大電流専用端子台 TGシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大電流専用端子台 TGシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TG-1000

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・400A~1200Aまで幅広く対応する大電流端子台。
・圧着端子の種類によってはカバーに干渉してしまう可能性がある。
・その際は導伝板の下部へ接続することが可能。
・圧着端子ダブル配線の場合には導電板をはさんで上下に1枚ずつの配線が可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
直付け
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
ネジサイズ
M12
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
1000
仕様
その他特殊型
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
ネジアップ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト