17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

超小型端子台 RTシリーズ【10~200個入り】

通常単価(税別)
4,8338,017
税込単価
5,3168,819
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・専用16mm幅レール対応により省スペース化が可能。・工具なしでレールへの中間板の追加取付け・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

部品/完成品

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

カバー(付属)

銘板(付属)

わたり

定格電圧

(V)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
バラ部品
1
M3
15
10
AC/DC250
25
7
30.2
10
1パック

200個入り

組上完成品
4
M3
15
7
AC/DC250
25
33
30.2
10
1パック

20個入り

組上完成品
8
M3
15
7
AC/DC250
25
61
30.2
10
1パック

10個入り

組上完成品
10
M3
15
7
AC/DC250
25
75
30.2
10
1パック

10個入り

バラ部品
1
M3.5
20
13
AC/DC380
29
8
31.7
10
1パック

200個入り

バラ部品
1
M4
30
15
AC/DC500
36
10
34
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,229
( 7,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,373
( 8,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,290
( 6,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,502
( 8,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,017
( 8,819 )
6日目
4,833
( 5,316 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用16mm幅レール対応により省スペース化が可能。
・工具なしでレールへの中間板の追加取付け・取外しが可能。
・小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示が可能。
・絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型端子台 RTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型端子台 RTシリーズ
レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ
レール・直取付両対応端子台 CTシリーズ
レール対応端子台 RTW-10S
コーナー端子台 CNT15-10
組端子台 BTシリーズ
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格4,833-1,50541 -5,47222,7271,136
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式その他その他その他その他その他直付け
入出力数1対11対11対1その他1対11対1
取付方式詳細C型16mmレールC型16mmレールC型20mmレール/IEC35mmレール/直付けC型16mmレール周辺部品-
ネジアップ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング