エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール対応端子台 RTW-10S【50個入り】

型番:

RTW-10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RTW-10Sの仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
その他
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
ネジサイズ
M3
入出力数
その他
定格電流(JIS)(A)
15
取付方式詳細
C型16mmレール
入出力数詳細
1対1×2
端子間ピッチ(mm)
7
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
ネジアップ
規格
JIS
定格電圧(V)
AC/DC380
寸法 長さ(mm)
37
寸法 幅(mm)
7
寸法 厚み(mm)
50
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RTW-10S
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,472
( 6,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・16mm幅のレール実装により超省スペースが可能
・小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示
・絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
・上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール対応端子台 RTW-10Sの型番RTW-10Sのページです。 型番RTW-10Sに関する仕様情報を記載しております。
レール対応端子台 RTW-10Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール対応端子台 RTW-10S
レール対応端子台 FPWSシリーズ
レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ
コーナー端子台 CNT15-10
レール対応断路端子台 DT-15
端子台(BNH形)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研IDEC
通常価格5,4728,4531,50522,72712,692300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式その他DINレール取付その他その他DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品組上完成品組上完成品バラ部品バラ部品
極数(極)12201011
ネジサイズM3M3.5M3M3.5M3.5M3.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング