17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ネジサイズ

    ~mm
  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • ネジサイズ詳細

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • カバー(付属)

    ~mm
  • 銘板(付属)

    ~mm
  • わたり

  • 定格電流(TUV)(A)

    ~mm
  • 定格電流(CSA)(A)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール対応端子台 PTシリーズ

通常単価(税別)
512,962
税込単価
563,258
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PTシリーズは、全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(UL)

(A)

ネジサイズ詳細

端子間ピッチ

(mm)

カバー(付属)

銘板(付属)

わたり

定格電流(TUV)

(A)

定格電流(CSA)

(A)

トラスココード

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3.5
22
20
-
16
22
20
391-8807
41
8
32.5
10
14個
M4
30
30
-
18
30
30
391-8831
41
10
35.5
10
12個
M4
40
40
-
18
40
40
391-8866
41
11
35.5
10
10個
M5
75
75
-
21
75
75
391-8891
46
14
40
10
7個
M6
95
95
-
23
95
95
391-8912
64
19
48.5
10
4個
M8
175
150
-
30
160
150
391-8785
74
25
51
10
3個
M10
240
200
-
40
200
200
391-8815
86
39
52.5
10
1個
M10
310
300
-
48
300
300
391-8840
97
47
61
10
1個
M12
400
400
-
56
400
400
391-8874
110
58
69.5
10
1個
M13以上
600
550
M16
63
600
550
-
124
66
79
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,316
( 1,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,962
( 3,258 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTシリーズは、全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
・IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。
・PT-200からは直取付型組端子仕様も用意。
・本体、側板はUL規格認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール対応端子台 PTシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
装置内の端子台として
5
満足度:5.0
DINレールへの取り付けもしっかりしていて、結線も楽です。電動ドライバーを使っても舐めるようなことがなく、安心して使うこ...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル結線
5
満足度:5.0
1個づつ組めるので、固定端子数の物より利用しやすい。ネジ締め時は、組状態が弱いとネジが端子台側から外れてしまう事があるの...もっと読む
0人が参考にしています。
制御装置に組み込んで使用
4
満足度:4.0
短納期で入手性が良かったので選定し、ミスミより購入しました。取り付けはシンプルで、大きさ的にもちょうどよかったです。品質...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の端子台として
4
満足度:4.0
制御盤の端子台としてレールに取り付け同じメーカーのカバーも一緒に使用しています。以前から使用している端子台ですので購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール対応端子台 PTシリーズ
レール対応端子台 PT-SSシリーズ
レール対応端子台 FPWSシリーズ
レール対応端子台 JTシリーズ
レール対応端子台 PTUシリーズ
レール対応端子台 PTW-SSシリーズ
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格51-48 -8,4533,114 -54 -148 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)112111
入出力数1対11対11対11対11対1その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング