17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

直取付型組端子台 NWシリーズ

通常単価(税別)
5,50010,322
税込単価
6,05011,354
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・溶接機、各種試験機、検査機など、取り外し頻度の多い工場施設の電源盤。・また、工場用電源盤に至...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

特徴

端子間ピッチ

(mm)

定格電圧

(V)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
M6
60
仮設用ノブ端子台
38
AC/DC600
117
50
75
10
1個
4
M6
60
仮設用ノブ端子台
38
AC/DC600
155
50
75
10
1個
3
M8
100
仮設用ノブ端子台
50
AC/DC600
148
60
81.5
10
1個
4
M8
100
仮設用ノブ端子台
50
AC/DC600
198
60
81.5
10
1個
3
M10
200
仮設用ノブ端子台
47
AC/DC660
193
110
93
10
1個
4
M10
200
仮設用ノブ端子台
47
AC/DC660
240
110
93
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,058
( 7,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,375
( 9,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,992
( 9,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,322
( 11,354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接機、各種試験機、検査機など、取り外し頻度の多い工場施設の電源盤。
・また、工場用電源盤に至るまで安全でスピーディーに電源等を引き込むことができる。
・NWシリーズは片側ノブ端子台構造になり、現場で便利な工具いらずの手締めタイプ。
・取外し頻度の高い仮設用の電源盤等に使用することで、電源引き込みの煩わしさを解消。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直取付型組端子台 NWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直取付型組端子台 NWシリーズ
レール・直取付両対応端子台 CTシリーズ
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ スタッドボルト
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 PTKCシリーズ スタッドボルト
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 PTKCシリーズ スタッドロングボルト
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ 六角ボルト
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格5,500-41 -3,617 -3,926 -3,689 -3,617 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付けその他直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対11対11対11対11対11対1
仕様その他特殊型セルフアップ式セルフアップ式セルフアップ式セルフアップ式セルフアップ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング