エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

組端子台 BTシリーズ

通常単価(税別)
1,136
税込単価
1,250
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

レール式のウルトラアップ端子台、BTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

BT-201G-8P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-201G-8Pの仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
8
ネジサイズ
M4
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
20
特徴
耐油・耐熱・耐薬品・難燃性
端子間ピッチ(mm)
10.5
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
ネジアップ
規格
JIS
定格電圧(V)
AC/DC600
寸法 長さ(mm)
33
寸法 幅(mm)
103.5
寸法 厚み(mm)
28
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT-201G-8P

極数

(極)

定格電流(JIS)

(A)

特徴

定格電圧

(V)

寸法 幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
20
耐油・耐熱・耐薬品・難燃性
AC/DC600
103.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136
( 1,250 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

レール式のウルトラアップ端子台、BTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、直取付型組端子台シリーズ。
【特長】
・ネジ脱落防止のネジアップ式を採用。
・記名板、シャフトは全タイプ標準附属。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組端子台 BTシリーズの型番BT-201G-8Pのページです。 型番BT-201G-8Pに関する仕様情報を記載しております。
組端子台 BTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組端子台 BTシリーズ
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
MTシリーズ (15A M3・組端子台)
MTシリーズ (30A M4・組端子台)
RTK組端シリーズ
MTシリーズ (65A M6・組端子台)
メーカー東洋技研ワイドミュラーミスミミスミ東洋技研ミスミ
通常価格1,136940277 -324 -389 -797 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付けその他直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM4M3.5M3M4M3M6
入出力数1対11対11対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト