17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が284型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • ネジサイズ

    ~mm
  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • ネジサイズ詳細

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • わたり

  • ネジアップ

    ~mm
  • 結線用ネジ

  • 定格電圧(V)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ【1~30個入り】

通常単価(税別)
26517,185特別価格
税込単価
29218,904特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

レール式のネジアップ端子台、ATK・ATJKシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が284型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

ネジサイズ詳細

特徴

端子間ピッチ

(mm)

わたり

ネジアップ

結線用ネジ

定格電圧

(V)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
39
36.3
10
2個
3
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
47
36.3
10
1個
4
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
55
36.3
10
1個
5
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
63
36.3
10
1個
6
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
71
36.3
10
1個
7
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
79
36.3
10
1個
8
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
87
36.3
10
1個
9
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
95
36.3
10
1個
10
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
103
36.3
10
1個
11
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
111
36.3
10
1個
12
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
119
36.3
10
1個
13
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
127
36.3
10
1個
14
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
135
36.3
10
1個
15
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
143
36.3
10
1個
16
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
151
36.3
10
1個
17
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
159
36.3
10
1個
18
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
167
36.3
10
1個
19
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
175
36.3
10
1個
20
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
183
36.3
10
1個
21
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
191
36.3
10
1個
22
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
199
36.3
10
1個
23
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
207
36.3
10
1個
24
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
215
36.3
10
1個
25
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
223
36.3
10
1個
26
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
231
36.3
10
1個
27
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
239
36.3
10
1個
28
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
247
36.3
10
1個
29
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
255
36.3
10
1個
30
M3
20
-
8
長ビス
AC/DC660
35
263
36.3
10
1個
2
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
43
36.3
10
2個
3
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
53
36.3
10
1個
4
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
63
36.3
10
1個
5
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
73
36.3
10
1個
6
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
83
36.3
10
1個
7
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
93
36.3
10
1個
8
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
103
36.3
10
1個
9
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
113
36.3
10
1個
10
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
123
36.3
10
1個
11
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
133
36.3
10
1個
12
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
143
36.3
10
1個
13
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
153
36.3
10
1個
14
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
163
36.3
10
1個
15
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
173
36.3
10
1個
16
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
183
36.3
10
1個
17
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
193
36.3
10
1個
18
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
203
36.3
10
1個
19
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
213
36.3
10
1個
20
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
223
36.3
10
1個
21
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
233
36.3
10
1個
22
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
243
36.3
10
1個
23
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
253
36.3
10
1個
24
M4
40
-
10
長ビス
AC/DC660
35
263
36.3
10
1個
2
M5
50
-
13.5
長ビス
AC/DC660
42.5
50
41
10
1個
3
M5
50
-
13.5
長ビス
AC/DC660
42.5
63.5
41
10
1個
4
M5
50
-
13.5
長ビス
AC/DC660
42.5
77
41
10
1個
5
M5
50
-
13.5
長ビス
AC/DC660
42.5
90.5
41
10
1個
6
M5
50
-
13.5
長ビス
AC/DC660
42.5
104
41
10
1個
7
M5
50
-
13.5
-
AC/DC660
42.5
117.5
41
10
1個
8
M5
50
-
13.5
-
AC/DC660
42.5
131
41
10
1個
9
M5
50
-
13.5
-
AC/DC660
42.5
144.5
41
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
711
( 782 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
971728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,109
( 1,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,218
( 1,340 )
8日目
1,383
( 1,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,401
( 1,541 )
8日目
1,559
( 1,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,648
( 1,813 )
8日目
1,772
( 1,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,896
( 2,086 )
8日目
2,019
( 2,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,144
( 2,358 )
8日目
2,314
( 2,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,391
( 2,630 )
8日目
2,514
( 2,765 )
8日目
2,639
( 2,903 )
8日目
2,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,884
( 3,172 )
8日目
3,009
( 3,310 )
8日目
3,131
( 3,444 )
8日目
3,256
( 3,582 )
8日目
3,380
( 3,718 )
8日目
3,504
( 3,854 )
8日目
3,627
( 3,990 )
8日目
3,751
( 4,126 )
8日目
3,874
( 4,261 )
8日目
3,775
( 4,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
627407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
8日目
901
( 991 )
8日目
1,045
( 1,150 )
8日目
1,190
( 1,309 )
8日目
1,265
( 1,392 )
8日目
1,403
( 1,543 )
8日目
1,541
( 1,695 )
8日目
1,677
( 1,845 )
8日目
1,815
( 1,997 )
8日目
1,953
( 2,148 )
8日目
2,091
( 2,300 )
8日目
2,228
( 2,451 )
8日目
2,364
( 2,600 )
8日目
2,502
( 2,752 )
8日目
2,639
( 2,903 )
8日目
2,777
( 3,055 )
8日目
2,915
( 3,207 )
8日目
3,052
( 3,357 )
8日目
3,189
( 3,508 )
8日目
3,327
( 3,660 )
8日目
3,465
( 3,812 )
8日目
3,602
( 3,962 )
8日目
694
( 763 )
8日目
875
( 963 )
8日目
1,055
( 1,161 )
8日目
1,236
( 1,360 )
8日目
1,340
( 1,474 )
8日目
1,512
( 1,663 )
8日目
1,682
( 1,850 )
8日目
1,855
( 2,041 )
8日目

詳細情報

基本情報

レール式のネジアップ端子台、ATK・ATJKシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、直取付型組端子台シリーズです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
金型の配線をまとめるために使用しました
4
満足度:4.0
金型の配線をまとめるために使用しました。良かった点はネジを緩めても端子ネジが本体から外れないため、外れたときに締めなおす...もっと読む
0人が参考にしています。
配電盤内に使用
4
満足度:4.0
安かったけど 作りはちゃんとしていると思います。 すぐに使用したかったので 早く届いたので良かったです。
0人が参考にしています。
制御盤
5
満足度:5.0
特急で必要だったので、大変助かりました。送料込みで商社で購入するより安くで済みました。
0人が参考にしています。
配線延長時の端子として
4
満足度:4.0
配線延長時にスリーブなどの直結での接続をしたくなかったため、また、見た目も良くしたかったため、ちょうどいい感じになりまし...もっと読む
0人が参考にしています。
盤用端子台
4
満足度:4.0
通常ブロック式のDINレール装着タイプを使用してますが、今回使用P数が4Pでよかった為、本品を利用しました。全て出来上が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
直取付型組端子台 NWシリーズ
RTK組端シリーズ
ITK組端シリーズ
レール・直取付両対応端子台 ATシリーズ
CTEPカバー付き直取付け式組端子台 CTKCシリーズ スタッドボルト
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格265-5,500 -389 -2,896 -54 -3,617 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付けその他直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品
入出力数1対11対11対1その他1対11対1
カバー(付属)
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング