17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 舌部外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防災用 耐熱型閉端接続子【100個入り】

通常単価(税別)
5,2356,771
税込単価
5,7597,448
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱性に優れた防災用耐熱型閉端接続子。【特長】・従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

面倒なテーピング作用が必要のない耐熱性の閉端接続子

・作業温度範囲 : 0~40℃ ・使用温度範囲 : -40~+75℃
  • 作業温度範囲 : 0~40℃
  • 使用温度範囲 : -40~+75℃

外形図と品番別寸法等比較

外形図
品番各部の寸法 mm専用圧着工具絶縁体材質絶縁体色
φDLlE
SQ CE-1HP6.618.06.28.8NH 40架橋ポリエチレン赤透明
SQ CE-2HP7.620.06.99.6
SQ CE-5HP10.022.07.210.8

電線組み合わせ表

品番単線と単線の組合せの場合単線とより線の組合せの場合
(より線は補助スリーブを挿入して下さい)
専用圧着工具
φ0.9mmφ1.0mmφ1.2mmφ1.6mmダイス表示 
SQ CE-1HP2本2本1HPNH 40
φ0.9mm×1本+φ1.0mm×1本
SQ CE-2HP2本2本φ0.9mm×1本+φ0.5mm2×1本2HP
φ0.9mm×1本+φ1.2mm×1本φ0.9mm×1本+φ0.75mm2×1本
φ1.0mm×1本+φ0.5mm2×1本
φ1.0mm×1本+φ0.75mm2×1本
SQ CE-5HP3~4本3~4本2本φ0.9mm×1本+φ1.25mm2×1本5HP
φ1.0mm×1本+φ1.25mm2×1本
φ1.2mm×1本+φ0.5mm2×1~2本
φ0.9mm×1本+φ1.2mm×2本
φ0.9mm×2本+φ1.2mm×1本
φ1.2mm×1本+φ0.75mm2×1~2本
φ1.2mm×1本+φ1.25mm2×1本
φ1.2mm×2本+φ0.5mm2×1本

品番により単線との組み合わせが異なるため要確認。

型番リスト

表示件数

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
9.6
20
10
1パック

100個入り

12.3
22
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,235
( 5,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,771
( 7,448 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた防災用耐熱型閉端接続子。
【特長】
・従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。
・消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災用 耐熱型閉端接続子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災用 耐熱型閉端接続子
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
絶縁付圧着端子 閉端接続子(バリュー品)
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
絶縁被覆付閉端接続子 EC形
メーカーニチフ端子工業冨士端子工業ミスミニチフ端子工業大同端子製造ニチフ端子工業
通常価格5,235-940 -949 -166 -1,202 -1,476 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付差込接続子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状閉端型閉端型閉端型閉端型閉端型閉端型
特長耐熱耐熱----
絶縁部素材架橋ポリエチレンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
絶縁被覆(色)赤透明乳白乳白乳白乳白

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング