17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

耐熱端子(R形)丸形【100個入り】

通常単価(税別)
10,362173,012
税込単価
11,398190,313
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

耐熱性に優れた丸形圧着端子。【特長】・耐熱端子:丸形、種類:裸圧着端子。・パック入り数:100個。・材...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱端子丸型(R形)

ヒーター線及び電熱線用

ヒーター線及び電熱線用

外形図

外形図

品番各 部 の 寸 法 mm電線抱合範囲適用工具
手動工具
φd2
圧着部内径(φ)
B
舌部外径(mm)
L
全長(mm)
FEφDφd単線mm
適合電線サイズ
本体ヘッド
N1.25-33.25.5124.75 4.53.41.70.6~1.4NH1
NH61
N1.25-44.38.015.67.1
N1.25-55.3
N2-44.38.516 . 57.754.54.22.31.5~1.8NH1
NH9
NH61
N2-55.39.517.0
N2-66.412.021.511.0
N5.5-44.39.519.58.256.55.63.41.9~2.8NH1
NH9
N5.5-55.3
N5.5-66.412.023.010.5
N5.5-88.415.028.014.0
N8-55.312.023.59.18.47.14.52.9~3.6NH1
NH9
NOP60
NOM60
N8-66.4
N8-88.415.029.513.6
N8-1010.5
N14-66.412.027.511.510.09.05.83.7~4.6NH9
NOP60
NOM60
NOP150HA
NOM150
N14-88.416.032.514.5
N22-88.416.533.313.0512.011.57.74.7~5.6NOP60
NOM60
NOP150HA
NOM150
N38-1010.522.042.318.313.013.39.46.0~7.0NOP60
NOM60
NOP150HA
NOM150

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

RoHS?最小発注数量
3.2
5.5
12
0.6~1.4mm
10
1パック

100個入り

4.3
8
15.6
0.6~1.4mm
10
1パック

100個入り

5.3
8
15.6
0.6~1.4mm
10
1パック

100個入り

4.3
8.5
16.5
1.5~1.8mm
10
1パック

100個入り

5.3
9.5
17
1.5~1.8mm
10
1パック

100個入り

6.4
12
21.5
1.5~1.8mm
10
1パック

100個入り

4.3
9.5
19.5
1.9~2.8mm
10
1パック

100個入り

5.3
9.5
19.5
1.9~2.8mm
10
1パック

100個入り

6.4
12
23
1.9~2.8mm
10
1パック

100個入り

8.4
15
28
1.9~2.8mm
10
1パック

100個入り

5.3
12
23.5
2.9~3.6mm
10
1パック

100個入り

6.4
12
23.5
2.9~3.6mm
10
1パック

100個入り

8.4
15
29.5
2.9~3.6mm
10
1パック

100個入り

10.5
15
29.5
2.9~3.6mm
10
1パック

100個入り

6.4
12
27.5
3.7~4.6mm
10
1パック

100個入り

8.4
16
32.5
3.7~4.6mm
-
1パック

100個入り

8.4
16.5
33.3
4.7~5.6mm
10
1パック

100個入り

10.5
22
42.3
6.0~7.0mm
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,362
( 11,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,362
( 11,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,362
( 11,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,196
( 12,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,196
( 12,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,246
( 18,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,805
( 25,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,805
( 25,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,233
( 26,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,394
( 33,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,911
( 40,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,911
( 40,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,516
( 46,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,866
( 50,453 )
8日目
52,843
( 58,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
67,652
( 74,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
93,336
( 102,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
173,012
( 190,313 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた丸形圧着端子。
【特長】
・耐熱端子:丸形、種類:裸圧着端子。
・パック入り数:100個。
・材質:ニッケル材。
・耐熱:400℃ MAX。
【用途】
・ヒーター線及び電熱線用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱端子(R形)丸形のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
電熱機器の製作・修理
4
満足度:4.0
ニクロム線を使った電熱回路に必要です。 通常の圧着端子はニクロム線のような発熱体には向かないので、ニクロム線を使う場合は...もっと読む
2人が参考にしています。
制御盤に使用
4
満足度:4.0
耐熱性がある商品でしたので、この商品を選定しました。耐熱性を必要とする環境で使っています。使用していて特に不具合などのト...もっと読む
2人が参考にしています。
配電盤作成
5
満足度:5.0
配電盤・分電盤作成に役立っています。丈夫なので安心して使えます。
0人が参考にしています。
製品の端子として使用
5
満足度:5.0
製品の端子として使っています。以前から使っていますが、材質がニッケル材なので固くて他の端子より丈夫です。耐熱の特長や圧着...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の配線用として
5
満足度:5.0
装置の配線用として、いつも使っています。定番商品なので、安心して使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱端子(R形)丸形
防災用 耐熱型閉端接続子
防水形圧着スリーブ B形
防水形圧着スリーブ SB形
絶縁付圧着端子 防水型圧着リング
ニッケル端子(NHR型)
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ミスミ冨士端子工業
通常価格10,362-5,235 -5,219 -6,920 -4,586 -6,428 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子--絶縁付圧着端子裸圧着端子
形状丸型閉端型--スリーブ丸型
特長耐熱耐熱--防水耐熱

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング