17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形【100個入り】

通常単価(税別)
2,1726,254特別価格
税込単価
2,3896,879特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

イージーエントリースタイル、丸形の絶縁被覆付圧着端子。【特長】・TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

カラーバリエーション

 

カラーバリエーション

 

TMEV:R形(ポリ塩化ビニル)

 

TMEV:R形(ポリ塩化ビニル)

 

外形図

 

外形図

 

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TMEV 0.3-22.25.217.54.910.02.80.2-0.524-20NH 5
NH 32
NH 60
TMEV 0.3-33.2
TMEV 0.3-3N19.87.2
TMEV 0.3-3.53.76.620.57.2
TMEV 0.3-44.3NA 10
NA 3
N10 10
N3 5
TMEV 0.3-55.38.021.07.0
TMEV 1.25-22.25.517.54.7510.04.10.3~1.6522-16NH 11
NH 32
TMEV 1.25-2S5.717.44.55
TMEV 1.25-3(RBA 1.25-3)3.25.517.54.75
TMEV 1.25-3N5.620.47.6
TMEV 1.25-3S5.717.44.55
TMEV 1.25-3.5N3.75.620.47.6
TMEV 1.25-3.5S5.717.44.55
TMEV 1.25-3.5(RBA 1.25-3.5)6.618.85.5
TMEV 1.25-3.5M6.819.46.0
TMEV 1.25-3.5L8.021.17.1
TMEV 1.25-4M4.36.819.46.0
TMEV 1.25-4(RBA 1.25-4)8.021.17.1
TMEV 1.25-5(RBA 1.25-5)5.3
TMEV 1.25-66.412.025.79.7
TMEV 1.25-88.4NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEV 1.25-1010.516.530.512.25
TMEV 2-22.26.518.24.9510.04.51.04
~2.63
16-14NH 12
NH 32
TMEV 2-3N3.25.620.47.6
TMEV 2-3S5.717.84.95
TMEV 2-36.518.2
TMEV 2-3.5N3.75.620.47.6
TMEV 2-3.5NS6.518.24.95
TMEV 2-3.5(RBA 2-3-5)6.619.96.6
TMEV 2-3.5S6.620.97.6
TMEV 2-3.5M8.021.57.5
TMEV 2-4S4.36.619.96.6
TMEV 2-4M8.021.57.5
TMEV 2-4(RBA 2-4)8.5227.75
TMEV 2-5M5.38.021.57.5
TMEV 2-5(RBA 2-5)9.522.57.75
TMEV 2-6(RBA 2-6)6.412.027.011.0
TMEV 2-8(RBA 2-8)8.4
TMEV 2-1010.515.03012.5NA 10
NA 3
N10 12
N3 12
TMEV 2-1213.019.03414.5

●:JIS規格品、UL・CSA登録品、○:UL・CSA登録品。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

TGV:R形(ポリ塩化ビニル)

 

TGV:R形(ポリ塩化ビニル)

 

外形図

 

外形図

 

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TGV 1.25-3S3.25.717.44.5510.03.20.3~1.6522-16NH 11
NH 32
TGV 1.25-3.5S3.75.717.44.55
TGV 1.25-4M4.36.819.46.0NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TGV 1.25-4(RAA 1.25-4)8.021.17.1

●:JIS規格品、UL・CSA登録品、○:UL・CSA登録品。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

TGV:R形

 

TGV:R形

 

外形図

 

外形図

 

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TGV 3.5-44.38.026.08.014.05.02.63

4.6
12NH 13
TGV 3.5-5S5.39.628.09.2
TGV 3.5-6L6.412.029.49.4NA 10
NA 3
N10 13
N3 13
TGV 5.5-5S5.39.025.77.214.05.42.63

6.64
12-10NH 13
TGV 5.5-6(RAA 5.5-6)6.412.030.510.5NA 10
NA 3
N10 13
N3 13

●:JIS規格品、UL・CSA登録品、○:UL・CSA登録品。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
TMEN:R形(ナイロン)

 

TMEN:R形(ナイロン)

 

外形図

 

外形図

 

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TMEN 0.3-22.25.217.54.910.02.80.2-0.524-20NH 5
NH 32
NH 60
黄透明
TMEN 0.3-33.2
TMEN 0.3-3.53.76.620.57.2
TMEN 0.3-44.3NA 10
NA 3
N10 10
N3 5
TMEN 0.3-55.38.021.07.0
TMEN 1.25-3N3.25.620.47.610.04.10.3

1.65
22-16NH 11
NH 32
赤透明
TMEN 1.25-3S5.717.44.55
TMEN 1.25-3.5N3.75.620.47.6
TMEN 1.25-3.5S5.717.44.55
TMEN 1.25-3.5(RBC 1.25-3.5)6.618.85.5
TMEN 1.25-3.5M6.819.46.0
TMEN 1.25-4M4.36.819.46.0
TMEN 1.25-4(RBC 1.25-4)8.021.17.1
TMEN 1.25-5(RBC 1.25-5)5.3
TMEN 1.25-66.412.025.79.7
TMEN 1.25-88.4NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEN 1.25-1010.516.530.512.25
TMEN 2-3N3.25.620.47.610.04.51.04

2.63
16-14NH 12
NH 32
青透明
TMEN 2-3S5.717.84.95
TMEN 2-3.5N3.75.620.47.6
TMEN 2-3.5(RBC 2-3.5)6.619.96.6
TMEN 2-3.5S6.620.97.6
TMEN 2-4S4.36.619.96.6
TMEN 2-4(RBC 2-4)8.522.07.75NA 10
NA 3
N10 12
N3 12
TMEN 2-5(RBC 2-5)5.39.522.57.75

●:JIS規格品、UL・CSA登録品、○:UL・CSA登録品。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

TMEN:R形(ナイロン)

 

TMEN:R形(ナイロン)

 

外形図

 

外形図

 

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具標準色
手動工具
φd2BLFHφD撚線mm2AWG本体ヘッド
TMEN 3.5-44.38.026.08.014.06.32.63

4.6
12NH 13黄透明
TMEN 3.5-5S5.39.628.09.2
TMEN 3.5-5L12.029.49.4
TMEN 3.5-6L6.4NA 10
NA 3
NA 10
N3 13
TMEN 3.5-88.413.533.512.75
TMEN 5.5-3S3.29.025.77.214.06.82.63

6.64
12・10NH 13黄透明
TMEN 5.5-3.5N3.77.024.7
TMEN 5.5-3.59.527.08.25
TMEN 5.5-4N4.37.024.77.2
TMEN 5.5-4S9.025.7
TMEN 5.5-4(RBC 5.5-4)9.527.08.2
TMEN 5.5-5N5.38.025.27.2
TMEN 5.5-5S9.025.7
TMEN 5.5-5(RBC 5.5-5)9.527.08.25
TMEN 5.5-6(RBC 5.5-6)6.412.030.510.5
TMEN 5.5-8(RBC 5.5-8)8.415.035.514.0
TMEN 5.5-10(RBC 5.5-10)10.5NA 10
NA 3
N10 13
N3 13
TMEN 5.5-1213.019.240.016.4

●:JIS規格品、UL・CSA登録品、○:UL・CSA登録品。

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁部素材

代表規格

絶縁被覆(色)

Fサイズ

(mm)

仕様

適合電線断面積(より線)

(mm2)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

定格電圧(V)

外形寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
5.7
17.4
22~16
[ビニル] ポリ塩化ビニル
UL / CSA
4.55
直管形(絶縁体形)
0.3~1.65
4521989014124
473-1808
-
-
-
-
-
-
-
10パック

100個入り

3.7
5.7
17.4
22~16
[ビニル] ポリ塩化ビニル
UL / CSA
4.55
直管形(絶縁体形)
0.3~1.65
4521989014216
473-1786
-
-
-
-
-
-
-
10パック

100個入り

4.3
8
26
12
[ビニル] ポリ塩化ビニル
UL / CSA
8
直管形(絶縁体形)
2.63~4.6
4521989033187
473-1981
140.000
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁体:ポリ塩化ビニール
-
300
-
-
1パック

100個入り

6.4
12
29.4
12
[ビニル] ポリ塩化ビニル
UL / CSA
9.4
直管形(絶縁体形)
2.63~4.6
4521989033248
473-2006
146.000
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁体:ポリ塩化ビニール
-
300
12
-
1パック

100個入り

5.3
9
25.7
12~10
[ビニル] ポリ塩化ビニル
UL / CSA
7.2
直管形(絶縁体形)
2.63~6.64
4521989029951
473-2014
160.000
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁体:ポリ塩化ビニール
-
300
9.5
-
1パック

100個入り

4.3
8
21.1
22~16
ナイロン
UL / JIS / CSA
赤透明
7.1
イージーエントリー(絶縁体形)
0.3~1.65
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10パック

100個入り

4.3
6.8
19.4
22~16
ナイロン
UL / CSA
赤透明
6
イージーエントリー(絶縁体形)
0.3~1.65
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10パック

100個入り

6.4
12
25.7
22~16
ナイロン
UL / CSA
赤透明
9.7
イージーエントリー(絶縁体形)
0.3~1.65
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10パック

100個入り

4.3
8.5
22
16~14
ナイロン
UL / JIS / CSA
青透明
7.75
イージーエントリー(絶縁体形)
1.04~2.63
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10パック

100個入り

4.3
6.6
19.9
16~14
ナイロン
UL / CSA
青透明
6.6
イージーエントリー(絶縁体形)
1.04~2.63
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10パック

100個入り

4.3
8
26
12
ナイロン
UL / CSA
黄透明
8
イージーエントリー(絶縁体形)
2.63~4.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,172
( 2,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,172
( 2,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,323
( 4,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,254
( 6,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,323
( 4,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3691,684
( 1,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9031,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9031,161
( 1,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,048
( 4,453 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イージーエントリースタイル、丸形の絶縁被覆付圧着端子。
【特長】
・TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイドを設けた圧着端子
・心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入可能
・TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入可能
・心線位置は常に安定し確実な圧着が可能
【用途】
・各種配線等の作業に便利

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 絶縁付圧着端子 丸型 画像

    ミスミ

    絶縁付圧着端子 丸型

    大同端子製造製。<br />各種規格取得の国内メーカー製絶縁付丸型圧着端子。<br />1パック100個売り。

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形のレビュー
4.6平均満足度:4.627件のレビュー
設備の配線
5
満足度:5.0
被覆がついているため安心です。数量も少量で発注でき納期も早く助かっています。
1人が参考にしています。
機械の配線
5
満足度:5.0
被服付なのでカバーをつけなくて済むので手間が省けます。少量で注文できるのは大変助かります。
0人が参考にしています。
機械の配線固定
5
満足度:5.0
カバー付き端子でいままで使用してたのと同じニチフにしました。カバー部分も割れることなくしっかり固定できます。
0人が参考にしています。
配線用端子
5
満足度:5.0
電線サイズ、端子サイズを選択できます。 被覆付きですので安心して使用できます。
0人が参考にしています。
通常の端子として利用
5
満足度:5.0
内径、外径、線径など多くの種類から選べるので大助かりです。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
丸形端子 (R形)
銅線用圧着端子(R型)
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業大同端子製造大同端子製造冨士端子工業
通常価格2,172-681 -1,090 -380 -5,6541,370 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング