エレクトロニクス部品技術窓口
主に嵌合が必要な個所に使用される差込形接続子。【特長】・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm...
詳細を確認


| 品番 | 各部の寸法mm | 相手 タブ厚 mm | 電線抱合範囲 | 適用工具 | 標準色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動工具 | |||||||||||
| B | L | φd | φD | H | 撚線mm2 | AWG | 本体 | ヘッド | |||
| TMEDV630809-F | 6.8 | 21.0 | 1.7 | 4.1 | 10.0 | 0.8 | 0.75~1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | 赤 | |
| NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||||
| TMEDV630820-F | 6.8 | 21.0 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青 | |
| NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||||
| TMEDV630855-F | 6.8 | 25.0 | 3.5 | 6.8 | 14.0 | 0.8 | 3.5~5.5 | 12-10 | NH 13 | 黄 | |
| NA 10 NA 3 | N10 13 N3 13 | ||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,943円 ( 2,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,864円 ( 2,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,864円 ( 2,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,807円 ( 4,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,534円 ( 3,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
主に嵌合が必要な個所に使用される差込形接続子。
【特長】
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みを設置した圧着端子。
・TMED形は端子と絶縁体の間に銅パイプが入っている。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~