エレクトロニクス部品技術窓口
差込形接続子は、主に嵌合が必要な個所に使用される圧着端子。【特長】・適合タブ厚を識別するために適合タブ...
詳細を確認
【材料】
接続子:黄銅(電気すずめっき)
スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁体:ポリ塩化ビニル又はナイロン。
| タブ幅 | 電線サイズ㎟ | ||
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.25 | 2 | |
| 187(4.8)シリーズ | 10A | 15A | 20A |
使用温度範囲
-40℃~+75℃(ポリ塩化ビニル)
-40℃~+105℃(ナイロン)。
難燃性
UL94V-0(ポリ塩化ビニル)
UL94V-2(ナイロン)。
取得規格








差込形接続端子「FAタイプ」の使用タブは上記寸法を確認。
| シリーズ | 各部の寸法 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | φD | T | |
| 187シリーズ | 6.2 | 4.75±0.1 | 3.0±0.2 | 1.4±0.1 | 0.5又は0.8 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,943円 ( 2,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,662円 ( 4,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,087円 ( 2,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,577円 ( 3,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,969円 ( 3,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,943円1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,087円 ( 2,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
差込形接続子は、主に嵌合が必要な個所に使用される圧着端子。
【特長】
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みあり。
・端子と絶縁体の間に銅パイプ入り。
・HSタイプ(棒形STタイプ)。
【用途】
・嵌合時の使用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~