17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着銅管端子(TR形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧着銅管端子(TR形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR1-14

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

圧着銅管端子(TR形)。
【特長】
・強力形端子。
・耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防塵性にも優れている。
・気密処理を施している。
【用途】
・電線端末に取り付けるときに。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
裸圧着端子
形状
丸型
内径 d2(φ)
6.4
舌部外径(mm)
12.5
全長(mm)
75
適合電線サイズ
8~14mm2
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト