エレクトロニクス部品技術窓口
小型のスレッドオン結合のコネクタ。【特長】・マイクロ波用として小型・高性能のコネクタの一つで、高信頼性...
詳細を確認
SMAコネクタの外観
SMAコネクタは、マイクロ波として小型・高性能のコネクタの一つで、高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれた性能を発揮する。一般用としては、DC~18GHzの周波数帯域まで使用できるが、特に高周波用としては25GHzまで使用できるものもある。 適用ケーブルもセミリジッドケーブル、セミフレキケーブル、フレキシブルケーブルのものを取り揃え、幅広いアプリケーションに対応。 ボディの材質および表面処理の種類により、標準品とエコノミー品の両方を用意。
| 公称インピーダンス Characteristic impedance | 50Ω |
|---|---|
| 定格周波数 Frequency range | DC~18GHz |
| 定格電圧 Voltage rating | 335V rms max |
| 電圧定在波比 (ストレートタイプ) VSWR (Straight styles) | 1.05+0.01f(GHz) |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | ≧5000MΩ |
| 耐電圧 Dielectric withstanding voltage | 1000V rms |
| 接触抵抗 中心コンタクト Center contact resistance | ≦3.0mΩ |
| 接触抵抗 外部コンタクト Outer contact resistance | ≦2.5mΩ |
| 標準品 | エコノミー品 | |
|---|---|---|
| 抜け止めのある中心コンタクトの固定力 Center contact captivation | ≧27N | ≧22N |
| 締付けトルク 最高 Coupling torque max | 1.7Nm | 0.6Nm |
| 締付けトルク 推奨 Coupling torque recommended | 0.8~1.1Nm | 0.5Nm |
| 結合部接続強度 Coupling nut retention force | ≧270N | ≧180N |
| 繰返し動作 Durability | 500 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,351円 ( 1,486円 ) | 9日目 |
1,351円 ( 1,486円 ) | 4日目 |
1,334円 ( 1,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,319円 ( 2,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,818円1,831円 ( 2,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,462円 ( 2,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,462円 ( 2,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,546円 ( 2,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,854円 ( 4,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
743円 ( 817円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
686円 ( 755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,367円 ( 1,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,572円 ( 1,729円 ) | 4日目 |
2,124円 ( 2,336円 ) | 5日目 |
936円 ( 1,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,043円 ( 1,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,174円 ( 8,991円 ) | 5日目 |
1,426円 ( 1,569円 ) | 4日目 |
小型のスレッドオン結合のコネクタ。
【特長】
・マイクロ波用として小型・高性能のコネクタの一つで、高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれた性能を発揮します。
・一般用としては、DC~18GHzの周波数帯域まで使用できますが、特に高周波用としては25GHzまで使用できるものあります。
・適用セミリジットケーブル、セミフレキケーブル、フレキシブルケーブルのものを取り揃え、幅広いアプリケーションに対応できます。
・ボディの材質および表面処理の種類により、標準品とエコノミー品の両方を用意してあります。
・基板実装用やパネル取付タイプなど、様々な形状の製品も取り揃えている。
【用途】
・主に通信関係のアプリケーションから、評価ボード等幅広く使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~