17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラグジョイントコネクタ【5~20個入り】

通常単価(税別)
2,0325,622
税込単価
2,2356,184
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。・幹線と支線の接続がコネクタによる...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プラグジョイントコネクタの外観

プラグコネクタ NPJ P01-3P

プラグコネクタ
NPJ P01-3P

ターミナルブロック(直線接続タイプ) NPJ B01-3P

ターミナルブロック(直線接続タイプ)
NPJ B01-3P

ターミナルブロック(分岐接続タイプ) NPJ B02-3P

ターミナルブロック(分岐接続タイプ)
NPJ B02-3P

プラグジョイントコネクタの特長

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされている。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できる。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができる。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができる。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため接続後に電線被覆色の確認ができる。
棒形圧着端子と専用カバーの使用により、より線の接続ができる。

製品仕様

定格電流:20A
定格電圧:300V
成形品材質:ポリカーボネイト(難燃グレード UL94V-0)
色:プラグコネクタ(透明)、ターミナルブロック(黒)
コンタクト材質 すずめっき付銅合金
使用温度範囲 -40~+120℃
規格:電気用品安全法許可品<PS>E

Fケーブルの接続(φ1.6・2.0(直径1.6・2.0mm)兼用)

コネクタのゲージに合わせ、シース(20mm)・電線被覆(13mm)ストリップし、プラグコネクタに挿入する。

プラグコネクタ

プラグコネクタ

3心ケーブル

3心ケーブル

2心ケーブル

2心ケーブル

ターミナルブロックに接続

分岐接続用ブロックに交換することで簡単に分岐が可能。

分岐接続用ブロックに交換することで簡単に分岐が可能。

電線の取り外しかた

マイナスドライバで電線ロック解除レバーを押し上げ、Fケーブルを抜く。

マイナスドライバで電線ロック解除レバーを押し上げ、Fケーブルを抜く。

各部の寸法

プラグコネクタ NPJ P01-3P

プラグコネクタ
NPJ P01-3P

ターミナルブロック(直線接続タイプ) NPJ B01-3P

ターミナルブロック(直線接続タイプ)
NPJ B01-3P

ターミナルブロック(分岐接続タイプ) NPJ B02-3P

ターミナルブロック(分岐接続タイプ)
NPJ B02-3P

接続後寸法

接続後寸法

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

接続方向

種類

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
メス
ストレート
ターミナルブロック(直線接続)
10
10
1パック

10個入り

メス
その他
ターミナルブロック(分岐接続)
5
10
1パック

5個入り

オス
ストレート
プラグコネクタ
20
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,107
( 3,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,032
( 2,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,622
( 6,184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
・幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができる。
・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができる。
・コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため接続後に電線被覆色の確認ができる。
・棒形圧着端子と専用カバーの使用により、より線の接続ができます。
【用途】
・幹線と支線の接続にし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグジョイントコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグジョイントコネクタ
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)
グレース・イナーシャ・コネクタ(GIC)
Standard .093" プラグハウジング(1545)
メーカーニチフ端子工業三菱電機システムサービスモレックスモレックスTE Connectivityモレックス
通常価格2,032-10,3631091522,02513 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字M・N・OA・B・C数字数字カタカナ数字
極数342342
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)20550142.514
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング