エレクトロニクス部品技術窓口
SPTVコネクタ。【特長】・簡易接続に適した専用工具不要のコネクタ。・電線を1本ずつ接続するので、作業...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

SPTVコネクタ

材質:コンタクト 黄銅(すずめっき付)、ハウジング ポリプロピレン
定格電圧:300V
定格電流:5A(0.85mm2)、10A(2.0mm2)
絶縁体最高使用温度:75℃
| 品番 | 端子サイズ mm2 | 接続区分 | コネクタ寸法mm | 適用電線サイズ | 被覆 外径φ | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | t | 単線φ | 撚線mm2 | AWG | |||||
| SPTV 09 | 0.9 | 分岐 | 18.0 | 19.5 | 10.0 | 0.8~1.0 | 0.5~0.85 | 20-18 | 1.5~2.8 | 赤 |
| SPTV 20 | 2.0 | 1.2~1.6 | 1.25~2.0 | 16-14 | 2.0~3.4 | 青 | ||||
注 SPTV 09・20の撚り線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい。(素線径0.32mm以上)電線はビニル被覆のものをご使用下さい。
簡易接続に適した専用工具不要のコネクタです。接続箇所によってはご使用に適さない場合もございますので、お問い合わせください。
SPTVコネクタ。
【特長】
・簡易接続に適した専用工具不要のコネクタ。
・電線を1本ずつ接続するので、作業性に優れている。
・定格電圧:300V。
・定格電流:5A(0.85mm2)、10A(2.0mm2)。
・絶縁体最高使用温度:75℃。
【用途】
・電線の接続に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~