17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プライヤータップコネクタ 機器内配線用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プライヤータップコネクタ 機器内配線用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PTR-09

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡易接続に適した専用工具不要のナイロンコネクタ。
【特長】
・電線の被覆を剥くことなく、プライヤで簡単に分岐や貫通タップを作成可能。
・コンタクト材質:黄銅(すずめっき付)。
・絶縁カバー材質:ポリプロピレン。
・定格電圧:600V。
・定格電流:7A(0.9mm2)、15A(2.0mm2)。
・使用温度:MAX105℃。
【用途】
・器機内配線用に最適。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
丸型
コネクタシリーズ頭文字
P・Q・R
極数
2
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
7
許容電圧(V)
600
電線接続方法
圧接
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
種類
コネクタ
端子サイズ(mm2)
0.9
接続区分
閉端

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト