17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

止め金具/ストッパー【1~100個入り】

通常単価(税別)
576,435
税込単価
637,079
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・端子台をレール取り付けの際、側板の横に設置しユニット全体の横ずれを防ぐ端末金具です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ

(mm)

適用レール

RoHS?最小発注数量
-
5
C形20mmレール
10
10個
-
29
C形20mmレール
10
8個
-
15
C形20mmレール
10
10個
-
13.5
C形20mmレール
-
1パック

100個入り

391-8645
13
DIN35mmレール
10
11個
391-8653
18
DIN35mmレール
10
9個
391-8661
12
DIN35mmレール
10
11個
-
20
DIN35mmレール
10
8個
-
40
DIN35mmレール
10
1パック

50個入り

-
14
C形16mmレール
10
1パック

50個入り

-
31
C形16mmレール
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,613
( 5,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,435
( 7,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,784
( 3,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,318
( 4,750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子台をレール取り付けの際、側板の横に設置しユニット全体の横ずれを防ぐ端末金具です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め金具/ストッパーのレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
制御盤の端子台固定用
5
満足度:5.0
選定も簡単、特筆するような悪い点は無い。 納期も商社に発注するよりも早いし確実。 単品売りなので必要な分だけ注文が出来る...もっと読む
2人が参考にしています。
小型制御盤の組立
4
満足度:4.0
左右気にせずに取り付け可能なのが良い。 小さな制御盤なので、DINレールにストッパーを付けるのに苦労していたが解消した。
0人が参考にしています。
端子台固定
5
満足度:5.0
他社製の止金具は種類がなく、2段端子台を固定するのに最適です。 上段の両端端子ネジを締め付けても端子の連結バーがズレるこ...もっと読む
0人が参考にしています。
端子台の固定
5
満足度:5.0
端子台の固定に使用。いつも使っている物なので可もなく不可もなしです。 組で大体使うので10個以上での購入でもよいと思うの...もっと読む
0人が参考にしています。
DINレールの機器や端子台の固定
4
満足度:4.0
使用している端子台と同じメーカーなので端子台の型番に合わせて選定し問題なく使用できる。 その他機器の固定にも使用しており...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め金具/ストッパー
止め金具/ストッパー樹脂製
ショートバー VTZ4用
JTシリーズ 側板
記名板(無地・線入タイプ)
3線圧接コネクタ PRSシリーズ
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格57-2,341 -927 -59969 -1,868 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
対応製品端子台全般端子台全般VTZ4用JT-10/20端子台全般PRS用
材質詳細SPCC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング