17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ボタンチューブ

通常単価(税別)
12,17927,486特別価格
税込単価
13,39730,235特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工具なしで簡単に結束ができ、着脱が可能なシート型チューブ。【特長】・ワンタッチボタンが付いているチュー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ボタン間隔65mmにより省力化を実現したシート型チューブ

工具なしで結束が出来る。

工具なしで結束が出来る。

製品仕様

品番呼径定尺材質・特性
TSKL-1010φ50m・シート部
ポリエステルクロス入り
難燃性塩化ビニール
・嵌合部
ワンタッチボタン
(ポリアセタール樹脂)
TSKL-1515φ
TSKL-2020φ
TSKL-2525φ
TSKL-3030φ
TSKL-4040φ
TSKL-5050φ
TSKL-7070φ
TSKL-100100φ

使用温度:-15~+60℃

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ10
10
1個
φ15
10
1個
φ20
10
1個
φ25
10
1個
φ30
10
1個
φ40
10
1個
φ50
10
1個
φ70
10
1個
φ100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,1798,525
( 9,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,400
( 13,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,430
( 15,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,354
( 16,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,493
( 17,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,508
( 19,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,428
( 19,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,586
( 23,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,486
( 30,235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工具なしで簡単に結束ができ、着脱が可能なシート型チューブ。
【特長】
・ワンタッチボタンが付いているチューブタイプで作業効率があがる。
・ボタン間隔65mmにより省力化を実現。
・黒色と灰色のどちらでも選べるリバーシブルタイプ。
・箱から引き出すことができるつづら折り収納。
【用途】
・工具なしで配線を結束する際に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボタンチューブのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
配線整理用
5
満足度:5.0
盤内の配線整理用に使用しています。 配線がむき出しになってしまうのを防ぎ、審美的に良いです。
0人が参考にしています。
制御盤の美観として
5
満足度:5.0
長年、スパイラルのみ使用してきたが、一度使ってみると簡単、綺麗でそのまま継続して使用しております。素材の丈夫でリバーシブ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線ケーブル保護
5
満足度:5.0
以前は専用工具が必要なタイプを使っていましたが、 こちらは工具なしで簡単に着脱できるのでとても良いです。
0人が参考にしています。
まとめにくい部分を美しく見せる
5
満足度:5.0
美観のために多用しています。後から電線の追加もできますので、非常に重宝します。リバーシブルのシルバー面が気に入ってます。
0人が参考にしています。
配線ケーブルの保護、美観のために使用
5
満足度:5.0
配線ケーブルの保護、美観のために使用しています。保護はもちろんですが、ある程度整線後ボタンチューブを巻く事で、美観が保て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボタンチューブ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ホックボタン式シールドチューブ FKSシリーズ
マジックチューブ
メーカー東洋技研興和化成興和化成興和化成デンカエレクトロン興和化成
通常価格12,179-33,654 -24,424 -34,279 -2,970 -12,452 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
固定方式ホック(ボタン)ジッパーホック(ボタン)マジックテープホック(ボタン)マジックテープ
シールド対応なしありありありありなし
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃その他難燃
全長(m)50252525-25
黒/灰ブラックブラックブラック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング