17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 対応機器メーカー

  • 対応機器シリーズ

  • 指定長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブル40芯L曲タイプ(GFH)

通常単価(税別)
4,7997,300
税込単価
5,2798,030
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・KB40S-LAシリーズ(GFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート...

詳細を確認
  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

指定長

(m)

RoHS?最小発注数量
汎用
汎用ケーブル
0.5
10
1個
汎用
汎用ケーブル
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,799
( 5,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,300
( 8,030 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・KB40S-LAシリーズ(GFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。

ご注意

  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル40芯L曲タイプ(GFH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル40芯L曲タイプ(GFH)
ケーブル40芯L曲タイプ(BFH)
ケーブル40芯L曲タイプ(GFHM)
ケーブル40芯ストレート(GFH)
ケーブル40芯ストレート(GHH)
ケーブル40芯ストレート(BFH)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格4,799-6,2887,5297,146 -5,472 -5,238 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ種類FCN/MILFCN/MILFCN/MILFCN/MILMILFCN/MIL
コネクタメーカー富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ富士通/ヒロセヒロセ電機富士通/ヒロセ
コネクタ形状アングルアングルアングルストレートストレートストレート
加工方法圧接圧接圧接圧接圧接圧着
ケーブル形状

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト