17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 最大対応バンド幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タイベース TBSシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
5,0206,028
税込単価
5,5226,631
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

合成ゴム系の粘着剤を使用したタイプの結束バンドの固定具。【特長】・結束バンドを固定するためのオプション...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TBSシリーズの寸法図

TBSシリーズの寸法図

サイズ
形式
A(mm)B(mm)C(mm)最大対応
バンド幅(mm)
固定方法
2019.219.24.84粘着
3025306.26粘着

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

最大対応バンド幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
19.2
19.2
4
10
1パック

100個入り

30
25
6
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,028
( 6,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

合成ゴム系の粘着剤を使用したタイプの結束バンドの固定具。
【特長】
・結束バンドを固定するためのオプションとして使用。
・材質が66ナイロンと粘着剤が合成ゴム系で構成されている。
・最大対応バンド幅が4mm、6mmも2つのサイズより選択ができる。
【用途】
・タイル面、ガラス面、ホリオレフィン系樹脂面等、幅広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイベース TBSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベース TBSシリーズ
吊りボルトタイ スペシャルシリーズ
結束バンドベース
マウントベース(ナイロン66)
マウントベース(ビス止めタイプ)
インシュロック マウントベース 接着タイプ
メーカー東洋技研ヘラマンタイトンRS PROヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,020-8,46771 -2,143 -4,025 -2,173 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
粘着剤合成ゴム系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング