エレクトロニクス部品技術窓口
水・粉塵をシャットアウト、ケーブルの引込口にはエスシーロック。【特長】・難燃性で機械的強度に優れたポリ...
詳細を確認
エスシーロック 難燃タイプ SCTシリーズ
材質:【本体・キャップ: ポリアミド(難燃グレード: 94V-0)】・【ロックナット: SCT-14 / SCT-18 / SCT-20 / SCT-22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード:94V-0)】・【ゴムスリーブ、ゴムパッキン: クロロプレンゴム】/ カラー: グレー / 鉛フリー
UL-514B認定製品(File No. E319359)

エスシーロック 難燃タイプ SCTシリーズ(分解図: ロックナット・ゴムパッキン・本体・ゴムスリーブ・キャップ)

SCT-10 用 SCT-14 / SCT-18 / SCT-20 / SCT-22 用
| 形 番 | 適合 ケーブル 外径 | ねじ(参考) | 取付 穴径 | 取付 板厚 最大 | 本体・キャップ寸法 | ロックナット寸法 | ゴムパッキン 厚 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管用平行 ねじの呼称 | 厚鋼電線管 ねじの呼称 | max A | max B | C | φD | E | F | 外径 φK | 長さ L | G | H | J | ||||||
| SCT-10 | φ 6.5~10.5 | G3/8 | - | φ17 | 4 | 50.0 | 38.5 | 21.0 | 11.0 | 26.0 | 24.0 | 16.7 | 13.0 | 27.0 | 24.0 | 5.0 | 1.5 | |
| SCT-14 | φ10.5~14.5 | G1/2 | CTG16 | φ22 | 4 | 50.0 | 38.5 | 21.0 | 15.0 | 30.0 | 27.0 | 21.0 | 13.0 | 28.5 | 27.0 | 4.0 | 1.5 | |
| SCT-18 | φ14.5~18.5 | G3/4 | CTG22 | φ28 | 4 | 50.0 | 38.5 | 21.0 | 19.5 | 35.0 | 32.0 | 26.4 | 13.0 | 34.5 | 33.0 | 4.0 | 1.5 | |
| SCT-20 | φ16.0~20.0 | G3/4 | CTG22 | φ28 | 4 | 50.0 | 38.5 | 21.0 | 21.0 | 37.0 | 34.0 | 26.4 | 13.0 | 34.5 | 33.0 | 4.0 | 1.5 | |
| SCT-22 | φ18.5~22.5 | G1 | CTG28 | φ34 | 4 | 55.0 | 42.5 | 26.0 | 23.0 | 44.0 | 41.0 | 33.2 | 14.0 | 42.5 | 41.0 | 5.0 | 1.5 | |
※ 使用温度範囲 -30℃~+85℃
※ ご使用前はキャップを締付けないでください。
※ キャップを締付け、または緩める際は、常温(10℃)以上で行ってください。
※ 正確なトルク管理が必要な場合はトルクレンチヘッド「SH8Dシリーズ」をご利用ください。
| 分 類 | 代表的薬品名 | タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SCT | |||||
| 本 体 PA | ゴムスリープゴムパッキン CR | ||||
| 耐 無 機 薬 品 性 | 弱酸 | 炭酸 シアン化水素酸 硫化水素酸 | 10% | ◯ | ◯ |
| 強酸 | 硫酸 塩酸 リン酸 | 10% | △ | ◯ | |
| 酸化性酸 (低濃度) | 硝酸 過塩素酸 過マンガン酸 | 10% | △ | ○ | |
| 酸化性酸 (高濃度) | 硝酸 過塩素酸 過マンガン酸 | 60% | × | × | |
| 弱アルカリ | 重炭酸ソーダ 消石灰 アンモニア水 | 10% | ◯ | ◯ | |
| 強アルカリ | 苛性ソーダ 苛性カリ 水酸化バリウム | 10% | ◯ | ◯ | |
| 塩類 | 食塩 塩化アンモニウム ※硫酸ナトリウム | 5% ※10% | ◯ | ◯ | |
| 耐 有 機 薬 品 性 | 有機酸 | 蟻酸, 酢酸 シュウ酸 | ◯~△ 注1 | ◯ 注1 | |
| アルコール | メチルアルコール エチルアルコール ブチルアルコール | △ | ◯ | ||
| エーテル | メチルエチルエーテル ジエチルエーテル エチルセロソルブ | ◯ | ×~△ | ||
| ケトン | アセトン メチルエチルケトン ベンゾフェノン | △ | × | ||
| エステル | 酢酸メチル 酢酸エチル 酢酸ブチル | ◯ | × | ||
| 鎖式炭化水素 | メタン, エタン, プロパン エチレン, プロピレン ヘキサン, ブタン | ◯ | ◯ | ||
| 芳香族炭化水素 | ベンゼン,トルエン キシレン | ◯ | × | ||
| 塩素化炭化水素 | 二塩化エチレン クロロホルム トリクレン | × | × | ||
| その他 | 石油ベンジン ガソリン, ナフサ モービル油, 灯油 軽油, 重油 潤滑油, グリース | ◯ | △ | ||
(備考)
1. (◯): 40℃以下で耐える /(△): 若干侵される /(×): 侵される
2. 注1 氷酢酸および90%蟻酸に侵される。
3. 上表は薬品浸漬試験結果。ガスおよび蒸気雰囲気では、(△)印はほとんど問題なく使用できる。
4. 上表にない薬品については、問い合わせ要。
(※使用条件によっては上記性能と異なる場合があります。ご使用に際しては事前テストでご確認願います。)
PA: ポリアミド / PP: ポリプロピレン / ABS: ABS 樹脂 / CR: クロロプレンゴム / NBR: ニトリルゴム / IIR: ブチルゴム / EPT、EPDM: エチレン・プロピレンゴム / PPS: ポリエチレンサルファイド / SR: シリコンゴム
高まるUL規格へのニーズに対し、材料だけでなく製品として認証を受ける事が可能な製品を開発致しました。
水・粉塵をシャットアウト、ケーブルの引込口にはエスシーロック。
【特長】
・難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用。
・確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応。
・従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保。
・信頼性の高いシール機能を有していますので軽い締付で確実に密閉効果が得られる。
【用途】
・機械・装置類のケーブル引込口に使用し、水や埃の侵入を防ぐ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~

ミスミ
ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)
3.8通常価格(税別):540円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~