エレクトロニクス部品技術窓口
T形コネクタの圧縮部を絶縁するT形コネクタ用絶縁キャップです。【特長】・テーピングと違い、上から被せる...
詳細を確認
T形コネクタカバー

寸法図
単位:mm
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 20C * | 83 | 29 | 19 | 35 | 14 | 16.5 | 16.5 | 14 | 1.5~2.0 |
| T 26C | 85 | 21 | 16 | 18 | 18 | 16 | |||
| T 44C | 89 | 25 | 20 | 22 | 22 | 20 | |||
| T 60C | 93 | 29 | 21 | 25 | 25 | 21 | |||
| T 76C | 23 | 27 | 27 | 23 | |||||
| T 98C | 100 | 31 | 40 | 24 | 29 | 29 | 24 | ||
| T 122C | 103 | 34 | 31 | 31 | |||||
| T 154C | 106 | 37 | 24.8 | 33 | 33 | 24.5 | |||
| T 190C | 127 | 31 | 45 | 50 | 28.5 | 35 | 35 | 28.5 | |
| T 240C | 144 | 44 | 50 | 32 | 38 | 38 | 32 | ||
| T 288C | 148 | 43 | 55 | 40 | 40 | ||||
| T 365C | 151 | 44 | 57 | 35.5 | 44 | 44 | 35.5 | ||
| T 450C | 175 | 50 | 65 | 60 | 39 | 52 | 59 | 39 | 2~2.5 |
| T 560C | 190 | 55 | 70 | 65 | 42 | 56 | 67 | 42 | |
| T 700C | 205 | 60 | 75 | 70 | 45 | 62 | 72 | 45 |
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁が出来、また、剥がすのも簡単。
電線外径に合せて締め具合を2段階の調節が出来る(図1)。

材質:ポリ塩化ビニル 最高使用温度60℃
色:黒
ボックス内でご使用下さい。防水性はありません。
脱落やズレの心配がある場合はビニルテープ等で電線とカバーを固定して下さい。
電気設備技術基準、内線規程及び電気工事仕様書の適用外のニチフオリジナル商品です。
T形コネクタの圧縮部を絶縁するT形コネクタ用絶縁キャップです。
【特長】
・テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁が出来、また、剥がすのも簡単です。
・電線外径に合せて締め具合を2段階の調節が出来ます。
・材質:ポリ塩化ビニル。(最高使用温度60℃)
【用途】
・電線の絶縁にします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絶縁キャップ(端子圧着部カバー)
4.6通常価格(税別):536円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(裸圧着端子用)
4.4通常価格(税別):1,534円~

ニチフ端子工業
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
4.7通常価格(税別):2,194円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ B形
4.7通常価格(税別):1,368円~

品川商工
TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒
4.2通常価格(税別):1,860円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(LPパック)
4通常価格(税別):297円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
5通常価格(税別):171円~

ニチフ端子工業
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
5通常価格(税別):8,096円~

ニチフ端子工業
防水形圧着スリーブ B形
3.5通常価格(税別):5,219円~