17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%

通常単価(税別)
88010,475
税込単価
96811,523
通常出荷日:2日目~3日目

錫鉛系ハンダシリーズ。【特長】・有鉛ハンダのため鉛を含んでいる。・H-712/714/716無洗浄・R...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

H-712

H-712

H-714

H-714

H-716

H-716

H-42-3707

H-42-3707

H-700

H-700

H-711

H-711

フラックス
特性
成分固相/液相温度線径mmφ重量
g
長さm
(参考)
ボビン
タイプ
品番
0.30.60.811.6
RMASn60-Pb40183℃/190℃    100200MH-712
    20095H-714
    204.2SH-711
RA    20053MH-42-3707
    500134LH-42-3717
    203.4SH-700
RMA    20034MH-716
RA    50086LH-42-3719
    1000172LLH-42-3720

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

正味重量

(g)

トラスココード

種類

最小発注数量
0.8
200
-
ボビンタイプM
1個
0.8
500
-
ボビンタイプL
1個
1
500
-
ボビンタイプL
1個
1
1000
-
ボビンタイプLL
1個
1
20
-
ボビンタイプS
1個
0.8
20
120-4041
ボビンタイプS
1個
0.3
100
-
ボビンタイプM
1個
0.6
200
-
ボビンタイプM
1個
1
200
-
ボビンタイプM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
2日目
5,671
( 6,238 )
2日目
5,702
( 6,272 )
2日目
10,475
( 11,523 )
2日目
880
( 968 )
3日目
910
( 1,001 )
2日目
2,628
( 2,891 )
3日目
3,010
( 3,311 )
2日目
2,646
( 2,911 )
3日目

詳細情報

基本情報

錫鉛系ハンダシリーズ。
【特長】
・有鉛ハンダのため鉛を含んでいる。
・H-712/714/716無洗浄・RMAタイプ。
・ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
・静電気対策ボビン使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
パーツの取替え 修理
5
満足度:5.0
鉛フリーが主流の昨今ですが、錫鉛系ハンダは手作業の半田付けには 大変作業性に優れており 継続して使っています。 今回は線...もっと読む
2人が参考にしています。
設備機器製作
5
満足度:5.0
有鉛なので流れがとても良いです。小さい端子での作業も綺麗にできます。
1人が参考にしています。
手直し
5
満足度:5.0
鉛フリーに移行は続きますが鉛入りも現在でも手直しに必要です。 はんだ付けがやり易いのが良い点だと思います。
0人が参考にしています。
設備の製作保守に使用
4
満足度:4.0
今までもう少し太いものを使用していましたが、細い方が綺麗に仕上がりそうなので本品を購入しました。 有鉛なので使用箇所を選...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に利用
5
満足度:5.0
ハンダは鉛フリーのものが殆どですが、当社では手組基盤を取り扱っており鉛フリーのものでは時間がかかってしまうため、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
錫鉛系ハンダ すず50%/鉛50%
鉛フリーハンダ HS-341~354
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ
メーカーホーザンホーザンホーザン石川金属石川金属石川金属
通常価格880-2,340 -2,646 -10,564 -10,776 -11,120 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜5日目4日目〜5日目
形状巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ
フラックス(やに)フラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入り
成分すず60/鉛40すず50/鉛50すず99/銀0.3/銅0.7すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%
融点(℃)190215226217~226217~226217~226
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング