17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉛フリーハンダ HS-341~354

通常単価(税別)
2,6469,768特別価格
税込単価
2,91110,745特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

鉛フリーハンダ HS-341~354。【特長】・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。・ESD管理値:...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鉛フリーハンダ HS-341~354 製品仕様01

HS-341

鉛フリーハンダ HS-341~354 製品仕様02

HS-342

鉛フリーハンダ HS-341~354 製品仕様03

HS-344

鉛フリーハンダ HS-341~354 製品仕様04

HS-352

鉛フリーハンダ HS-341~354 製品仕様05

HS-353

鉛フリーハンダ HS-341~354 製品仕様06

HS-354

規格表

成分固相/液相温度線径mmφ重量
g
長さm
(参考)
ボビン
タイプ
型番
0.30.60.81
Sn-0.3Ag-0.7Cu217℃/226℃---100230MHS-341
---58HS-342
---400235LHS-352
---130HS-353
---10020MHS-344
---40083LHS-354

鉛フリーハンダの種類と特長

古くから使用されてきた錫(Sn)鉛(Pb)系ハンダはぬれ性、融点、機械的強度や銅食われなどあらゆる点で優れていたが、鉛が環境へ及ぼす影響が問題視され、これまでに様々な鉛フリーハンダの合金が作られてきた。しかし鉛フリーハンダは融点が高く、ハンダそのものの比熱が大きいため溶けにくく作業性が悪くなる傾向にある。
作業性の改善には熱容量が大きく、温度の回復が早い温度調節機能が備わったハンダゴテを使用することが基本になり、適切な加熱温度や時間で正確に作業することが重要。また鉛フリーハンダはそれぞれの特長に違いがあり、選定するには合金の特性や価格など総合的な判断が必要。

-信頼性コスト扱いやすさ光沢液相温度コテ先の寿命ぬれ性
Sn-0.3Ag-0.7Cu○(226℃)

性能・試験情報

鉛フリーハンダ HS-341~354 試験情報01

ハンダの固相/液相 温度についてのグラフ

鉛フリーハンダ HS-341~354 試験情報02
鉛フリーハンダ HS-341~354 試験情報03
鉛フリーハンダ HS-341~354 試験情報04

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

正味重量

(g)

種類

RoHS?最小発注数量
0.3
100
ボビンタイプM
10
1個
0.6
100
ボビンタイプM
10
1個
1
100
ボビンタイプM
10
1個
0.6
400
ボビンタイプL
10
1個
0.8
400
ボビンタイプL
10
1個
1
400
ボビンタイプL
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,303
( 3,633 )
2日目
2,646
( 2,911 )
5日目
2,650
( 2,915 )
2日目
9,7689,334
( 10,267 )
3日目
8,843
( 9,727 )
3日目
8,420
( 9,262 )
2日目

詳細情報

基本情報

鉛フリーハンダ HS-341~354。
【特長】
・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。
・ESD管理値:接地抵抗Rg<1×1012Ω。
・コスト重視の鉛フリーハンダ。
・ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめている。
・Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーハンダ HS-341~354のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
チップ部品の実装
5
満足度:5.0
鉛フリーハンダが必要で購入させて頂きました。 発送も早く助かりました。
1人が参考にしています。
製品の部品をつける際に使用
5
満足度:5.0
部品を取り付ける際に、バナーを使って部品を付けています。鉛が入っているハンダも使っているのですが将来性を考えて購入しまし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーハンダ HS-341~354
鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ
メーカーホーザンホーザンホーザン石川金属石川金属石川金属
通常価格2,646-2,540 -1,160 -10,564 -10,776 -11,120 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜5日目4日目〜5日目
形状巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ
フラックス(やに)フラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入り
成分すず99/銀0.3/銅0.7すず99.3/銅0.7すず:96.5、銀:3、銅:0.5すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%
融点(℃)226227220217~226217~226217~226
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング