ツール用品技術窓口
オープンバレル型コンタクト用圧着工具。【特長】・適応電線サイズ:AWG#30~#14・エラストマーグリ...
詳細を確認5種類の大小様々なダイスにより、小型から大型まで幅広い端子に対応

P-707

オープンバレル型コンタクト用

板厚


| - | 呼び | ダイス幅 mm | クリンプハイト mm | 適応芯線サイズ(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG # | mm2 | ||||
| 芯線用 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 30~24 | 0.05~0.2 |
| 1.4L | 1.4 | 0.55 | 30~20 | 0.05~0.5 | |
| 1.7L | 1.7 | 0.65 | 28~18 | 0.08~0.8 | |
| 2.0L | 2 | 0.8 | 26~16 | 0.13~1.25 | |
| 2.4L | 2.4 | 1.1 | 20~14 | 0.5~2.0 | |
| 2.9L | 2.9 | 1.5 | 18~14 | 0.8~2.0 | |
| - | 呼び | ダイス幅 mm | クリンプハイト mm | 適応被覆外径(参考) mmφ |
|---|---|---|---|---|
| 被覆用 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7~1.2 |
| 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.9~1.5 | |
| 2 | 2 | 1.35 | 1.1~1.8 | |
| 2.4 | 2.4 | 1.75 | 1.3~2.2 | |
| 2.9 | 2.9 | 2 | 1.6~2.6 | |
| 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.9~3.2 | |
| 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.3~3.8 | |
| 被覆用(円形圧着用) | φ1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0~1.6 |
| φ2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6~2.2 |
コンタクトピンのカメシ例

1.リード線を適切な長さにストリップ。
2.コンタクトピンをダイスにセットし、リード線を挿入。
3.グリップを握り込み、圧着。
4.被覆部を圧着工具のダイスにセット。
5.被覆部も芯線同様に圧着。ハウジングに挿入して完了。

ハンドルカバーは絶縁ではないので電気が流れている個所には使用しないこと。
オープンバレル型コンタクト用圧着工具。
【特長】
・適応電線サイズ:AWG#30~#14
・エラストマーグリップ採用
・トグル機構採用により、軽い力でより確実に圧着できます(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
・重量:320g
【用途】
・15種類の大小様々なダイスにより、小型から大型まで幅広い端子に対応

ホーザン
圧着工具 P-732

ホーザン
圧着工具 P-743

ロブテックス
手動油圧式圧着工具 AKH60N