17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具 P-704

型番:

P-704
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コイルスプリングを備えることで連続作業にも疲れにくい

圧着工具 P-704 製品仕様01

ビスカッター、ストリッパー付き

圧着工具 P-704 製品仕様02

作業性抜群のコイルスプリング

圧着工具 P-704 製品仕様03

ビスカッター使用例

圧着工具 P-704 製品仕様04

ワイヤーストリッパー

圧着工具 P-704 製品仕様05

拡大図

圧着工具 P-704 製品仕様08
圧着工具 P-704 製品仕様06
圧着工具 P-704 製品仕様07

ビスカッター、ストリッパー付き

適応サイズ1.25/2
重量210g

外形図

圧着工具 P-704 外形図01

注意・禁止事項

ハンドルカバーは絶縁ではないので、電気が流れている個所には使用しないこと。

P-704の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
205
適応サイズ
1.25/ 2/ CE1/ CE2
トラスココード
436-2675
適応端子種類
裸圧着端子・絶縁圧着端子
成形確認機構
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-704
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,184
( 4,602 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.25/2/CE1/CE2 のサイズに対応
・重量は210g
・ビスカッター:3/3.5/4mm
・ワイヤーストリッパー付:0.3/0.5/0.75/1.25/2mm2
・作業性抜群のコイルスプリング
・収納時にも安心なストッパー付でエラストマーグリップ採用
・コイルスプリングを備えることで連続作業にも疲れにくい
【用途】
・裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 P-704の型番P-704のページです。 型番P-704に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具 P-704のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
配線作業
5
満足度:5.0
汎用の圧着工具なので色々な種類の圧着端子に適合できるので重宝しています。ビスカッターが付いていてネジを必要な長さに切れる...もっと読む
0人が参考にしています。
ビスの切断に使用
5
満足度:5.0
圧着機能とストリッパー機能がついていますが、M4までのビスカッターがついており、実際にはビスを切断する時に使用してます。...もっと読む
0人が参考にしています。
リード線の加工
5
満足度:5.0
リード線へ圧着端子を取り付けるために購入したが、リード線の被覆除去や切断などの付加的な機能についても、しっかりとしたつく...もっと読む
0人が参考にしています。
電導線同軸結束導管圧着
3
満足度:3.0
圧着力軽減を望む""!!角度及び長さ(万力工法)調整により圧着力の軽減が可能と思われる。多くの工程数による、工場や、現場...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QP-704圧着工具を使用しています。端子がうまく圧着できません。
A
P-704は汎用の簡易型工具ですので、端子メーカーの推奨する圧着強度などを保証するものではありません。圧着強度などの保証が必要な場合は、各端子専用の工具をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 P-704
圧着工具 P-75
圧着工具 P-732
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
圧着工具 P-736
圧着工具 P-707
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格4,1846,2595,7827,4756,0498,357
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子-
全長(mm)205270180180199230
適応サイズ1.25/ 2/ CE1/ CE21.25/2/5.5/8mm21.25/2mm21.25/2mm2CE1/CE2/CE5ダイス幅1.2~4.2mm
トラスココード436-2675322-0010120-4513370-8195261-7421436-2683
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング