17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー P-968

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:3日目

【特長】・細身で軽く、手にフィットします・スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にス...

詳細を確認

型番:

P-968
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワイヤーストリッパー P-968 製品仕様01

P-968の外観

  • 細身で女性の手にもフィット。
  • スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックし、刃が閉じた状態を保持できる。
  • バネによって作業中にストッパーが掛かることを防ぐ。
  • 重量:80g。
  • 中太線、AWG用。
  • 適応電線サイズ 単線(AWG):22、20、18、16、14、12。
  • 適応電線サイズ より線(AWG):24、22、20、18、16 14。
  • 適応電線サイズ 単線(mmφ):0.64、0.81、1.02、1.29、1.63、2.05。
  • 適応電線サイズ より線(mm2):0.22、0.34、0.53、0.87、1.38、2.18。
  • 軽量・高精度のワイヤーストリッパー。
  • 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
ワイヤーストリッパー P-968 製品仕様02
ワイヤーストリッパー P-968 製品仕様02

P-968の機能

  • プライヤー:電線の曲げ、引っ張りなどに便利。
  • カッター:ホーザン独自の平面研磨仕上げ。ガタのないスムーズな動きで、抜群の切れ味を誇る。
  • バネ付:握った手をゆるめるとハンドルが自然に開く。
  • エラストマーグリップ:弾力性があり、手にしっとりフィットするエラストマーグリップ。手に触れるハンドル側面は、丸みを帯びた厚肉成形で、手に負担のかかりにくいデザイン。連続作業に効果を発揮。
  • ストッパー:ストッパーを掛けると、刃が閉じた状態を保持できる。バネによって作業中にストッパーがかかることを防ぐ。

こだわりのストッパー

外形図

ワイヤーストリッパー P-968 外形図01

P-968の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
163
適応サイズ
22~12(単線)/24~14(より線)AWG
トラスココード
351-7675
ESD管理値
10^12Ω以下
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-968
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細身で軽く、手にフィットします
・スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にストッパーが掛かってしまうことを防ぎます
・片手でのストッパー操作が容易で、確実にロックし、刃が閉じた状態を保持できます
・重量:80g
【用途】
・中太線用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー P-968の型番P-968のページです。 型番P-968に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー P-968のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
仕事
4
満足度:4.0
この商品を探していたのですが、値段を調べる中で安かったので利用しました。 商品が届くのも早かったです。
1人が参考にしています。
配線の皮膜除去のため
5
満足度:5.0
個人的に電子工作の工具は、迷ったらホーザンで選んでいます。このワイヤーストリッパーもホーザンで選んで危なげなく済んでいま...もっと読む
0人が参考にしています。
配線加工
5
満足度:5.0
大きくなく小さくなく。 しっかりと作業が出来る大きさの中で持ち運びも便利。 扱いやすさが良いですね!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー P-968
ワイヤーストリッパー P-960
ワイヤーストリッパー P-963
ワイヤーストリッパー P-967
圧着工具 P-75
圧着工具 P-706
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格3,3303,3303,5603,5606,2596,369
通常出荷日3日目2日目2日目2日目3日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)163163163163270208
適応サイズ22~12(単線)/24~14(より線)AWG単線:0.65、0.8、1.0、1.6、2.0mm、より線:0.3、0.5、0.75、1.25、2.0mm234~26(単線)/34~28(より線)AWG28~18(単線)、30~20(より線)1.25/2/5.5/8mm2ダイス幅1.4~4.0mm
トラスココード351-7675-351-7659-322-0010321-9992
ESD管理値10^12Ω以下Rg<1×10^12Ω-Rg<1×10^12Ω--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング