17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ローレバープラグ MPC5ELL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローレバープラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPC5ELL

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

低いレバー設計のため、狭い場所での作業が容易なローレバープラグ。
【特長】
・ロー&フラットレバーの形状です
・押し付け過ぎ防止構造を採用しており、レバーの根元にかかる負担が軽減されるため、折れにくくなりました
・省スペース対応の形状のため、設計上スペースの限られる環境でもご使用いただけます
・プラグ抜き差しの耐久性が向上したため、ノートパソコンでプラグを頻繁に抜き差しする場所に最適です
・RJ45(8極)モジュラープラグ 1ピース 単線/撚線共用
【用途】
・スペースが限られる環境
・頻繁に抜き差しする場所

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
プラグ
カテゴリ
CAT5e
シールド
無(UTP)
透明(クリア)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト