エレクトロニクス部品技術窓口
静電シールド付LED付の単相複巻乾式トランス。【特長】・制御盤等に使用出来るように照明と通電表示付。・...
詳細を確認
製品イメージ

結線図
| 品番 | 仕様 | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子ネジ(mm) | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | ||||||||||||
| M42-200EL | (480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0 | 240V 220V 200V 0 E | 200VA | UP | 108 | 115 | 116 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | 約4.3kg |
| M42-300EL | 300VA | UP | 128 | 100 | 128 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | 約5.0kg | ||
| M42-500EL | 500VA | UP | 146 | 120 | 143 | 110 | 82 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | 約8.8kg | ||
| M42-750EL | 750VA | UP | 146 | 140 | 143 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | 約11kg | ||
| M42-1KEL | 1KVA | UP | 146 | 175 | 143 | 110 | 127 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | 約13.6kg | ||
| M42-1.5KEL | 1.5KVA | UP | 180 | 160 | 190 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 5 | 約19kg | ||
| M42-2KEL | 2KVA | UP | 180 | 180 | 190 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 5 | 約23kg | ||
| M42-3KEL | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 138 | 144 | - | 10×20 | - | 5 | 約30kg | ||
| M42-4KEL | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | - | 10×20 | - | 5 | 約43kg | ||
| M42-5KEL | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | - | 10×20 | - | 5 | 約48kg | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,180円 ( 28,798円 ) | 19日目 |
38,580円 ( 42,438円 ) | 19日目 |
42,960円 ( 47,256円 ) | 19日目 |
61,450円 ( 67,595円 ) | 19日目 |
79,560円 ( 87,516円 ) | 19日目 |
87,960円 ( 96,756円 ) | 19日目 |
11,920円 ( 13,112円 ) | 19日目 |
14,630円 ( 16,093円 ) | 19日目 |
19,610円 ( 21,571円 ) | 19日目 |
23,790円 ( 26,169円 ) | 19日目 |
静電シールド付LED付の単相複巻乾式トランス。
【特長】
・制御盤等に使用出来るように照明と通電表示付。
・制御盤等に使用。
・通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

スワロー電機
SA12シリーズ 電源トランス
4.3通常価格(税別):7,517円

スワロー電機
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ
3通常価格(税別):2,980円~