エレクトロニクス部品技術窓口
| 品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
| M21-200E | (240V) 230V (220V) (210V) 200V (190V) 0 |
120V 110V 100V 0 E |
200VA | UP | 108 | 115 | 116 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 約4.3kg |
| M21-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 128 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| M21-500E | 500VA | UP | 146 | 120 | 143 | 110 | 82 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約8.8kg | ||
| M21-750E | 750VA | UP | 146 | 140 | 143 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約11kg | ||
| M21-1KE | 1KVA | UP | 146 | 175 | 143 | 110 | 127 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約13.6kg | ||
| M21-1.5KE | 1.5KVA | UP | 180 | 160 | 190 | 120 | 114 | 10×20 | 5 | B | 約19kg | ||||
| M21-2KE | 2KVA | UP | 180 | 180 | 190 | 120 | 134 | 10×20 | 5 | B | 約23kg | ||||
| M21-3KE | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | F | 約30kg | ||||
| M21-4KE | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | F | 約40kg | ||||
| M21-5KE | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | F | 約48kg | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,080円 ( 23,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,950円 ( 40,645円 ) | 19日目 |
41,390円 ( 45,529円 ) | 19日目 |
58,390円 ( 64,229円 ) | 19日目 |
72,790円 ( 80,069円 ) | 19日目 |
84,510円 ( 92,961円 ) | 19日目 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,790円 ( 11,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,800円 ( 21,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マルチトランス。
【特長】
・単相複巻。
・1次側0・190V・200V・210V・220V・230V・240V/2次側0・100V・110V・120V・E。
・マルチトランスは、急な電流電圧の変更に対応。
・入力側に±10V(±20V)端子を設けることにより、1台のトランスで6種類入力電圧に対応。
・保護カバーと一体構造端子台でカバー/ネジを外す事無く簡単配線。
【用途】
・業務用の変圧器として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~