エレクトロニクス部品技術窓口
単相複巻の乾式トランス。【特長】・静電シールド付。【用途】・制御盤等に使用。

SN21-100Eの結線図
(単位:mm)

SN21-100Eの外形と寸法図
| 品番 | 仕様 | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | |||||
| SN21-100E | 240V-230V-220V-200V-0 | 115V-110V-100V-0-E | 100VA | UP | 96 | 102 | 103 | 4 | E | 約2.7kg |
| SN21-200E | 200VA | UP | 108 | 117 | 118 | 4 | E | 約4.4kg | ||
| SN21-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 131 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| SN21-500E | 500VA | UP | 146 | 122 | 145 | 4 | E | 約7.3kg | ||
| SN21-750E | 750VA | UP | 146 | 160 | 145 | 4 | E | 約11kg | ||
| SN21-1000E | 1KVA | UP | 146 | 180 | 145 | 4 | E | 約13kg | ||
| SN21-2000E | 2KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 5 | B | 約22kg | ||
| SN21-3000E | 3KVA | UP | 200 | 190 | 220 | 5 | F | 約30kg | ||
| SN21-4000E | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 5 | F | 約40kg | ||
| SN21-5000E | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 5 | F | 約47kg | ||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,200円 ( 24,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,880円 ( 7,568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,710円 ( 43,681円 ) | 19日目 |
56,330円 ( 61,963円 ) | 19日目 |
13,410円 ( 14,751円 ) | 19日目 |
76,940円 ( 84,634円 ) | 19日目 |
79,360円 ( 87,296円 ) | 19日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,790円 ( 21,769円 ) | 19日目 |
単相複巻の乾式トランス。
【特長】
・静電シールド付。
【用途】
・制御盤等に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
UPシリーズ 携帯用トランス
5通常価格(税別):26,790円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス LD21シリーズ
1通常価格(税別):7,890円~

スワロー電機
PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス
5通常価格(税別):20,400円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

スワロー電機
R1シリーズ 制御トランス
0通常価格(税別):1,380円~