エレクトロニクス部品技術窓口
単相複巻乾式トランスのSJ21-Eシリーズ。【特長】・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。・...
詳細を確認
SJ21-Eシリーズ 結線図
| 品番 | 仕様 | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 端子ネジ(mm) | 絶縁種類 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | |||||
| SJ21-100E | 220V-200V-180V-0 | 115V-110V-100V-0-E | 100VA | UP | 96 | 102 | 103 | 4 | E | 約2.6kg |
| SJ21-200E | 200VA | UP | 108 | 117 | 118 | 4 | E | 約4.5kg | ||
| SJ21-300E | 300VA | UP | 128 | 100 | 131 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| SJ21-500E | 500VA | UP | 146 | 122 | 145 | 4 | E | 約8.8kg | ||
| SJ21-750E | 750VA | UP | 146 | 160 | 145 | 4 | E | 約11kg | ||
| SJ21-1000E | 1KVA | UP | 146 | 180 | 145 | 4 | E | 約13.6kg | ||
| SJ21-1500E | 1.5KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 5 | B | 約17.6kg | ||
| SJ21-2000E | 2KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 5 | B | 約23kg | ||
| SJ21-3000E | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 5 | F | 約30kg | ||
| SJ21-4000E | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 5 | F | 約40kg | ||
| SJ21-5000E | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 5 | F | 約47kg | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,980円 ( 26,378円 ) | 19日目 |
8,080円 ( 8,888円 ) | 19日目 |
33,460円 ( 36,806円 ) | 19日目 |
37,870円 ( 41,657円 ) | 19日目 |
10,190円 ( 11,209円 ) | 19日目 |
53,670円 ( 59,037円 ) | 19日目 |
10,800円 ( 11,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,330円 ( 82,863円 ) | 19日目 |
78,150円 ( 85,965円 ) | 19日目 |
16,330円 ( 17,963円 ) | 19日目 |
21,350円 ( 23,485円 ) | 19日目 |
単相複巻乾式トランスのSJ21-Eシリーズ。
【特長】
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。
・カバー、ネジを外さずに結線出来ることで、従来の端子台より作業が大幅に短縮。
・1次側電圧:180V、200V、220V。
・2次側電圧:100V、110V、115V-E。
・静電シールド付。
【用途】
・さまざまなシーンで電圧の変換を行いたい時に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

スワロー電機
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ
0通常価格(税別):8,980円~

スワロー電機
電源トランス CLシリーズ
4通常価格(税別):8,290円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

相原電機
複巻トランス UP-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,415円~

スワロー電機
サージ・ノイズ吸収トランス VSシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

SANSUI
トランジスタ用小型トランス STシリーズ
5通常価格(税別):880円~