17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 容量(kVA)

  • 二次電圧(V)

  • 絶縁種別

    ~mm
  • 入出力端子形状

    • その他
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 容量(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ

通常単価(税別)
2,9809,000特別価格
税込単価
3,2789,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型単相複巻乾式トランスのSH1-Eシリーズ。【特長】・ラグ式と端子台にわけてある仕様。・保護カバーと...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SH1-Eシリーズの詳細

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ:関連画像

SH1-Eシリーズ 結線図

SH1-Eシリーズの仕様例と寸法例

品番仕様端子形状外形寸法(mm)端子絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHI
SH1-1205E100V
|
0
12V
|
0
|
E
0.5ABL51404170ラグA約260g
SH1-121E1ABL60455181ラグA約440g
SH1-122E2ABL69555991ラグA約770g
SH1-123E3ABL69655991ラグA約1.0kg
SH1-125E5AUP869895-M4A約1.7kg
SH1-1210E10AUP96102103-M4A約3.0kg
SH1-2405E100V
|
0
24V
|
0
|
E
0.5ABL60455181ラグA約440g
SH1-241E1ABL69555991ラグA約770g
SH1-242E2ABL796567104ラグA約1.2kg
SH1-243E3AUP8610395-M4A約2.1kg
SH1-245E5AUP96102103-M4A約3.0kg
SH1-2410E10AUP128100131-M4A約5.4kg

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

二次電圧

(V)

絶縁種別

入出力端子形状

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

容量

(A)

RoHS?最小発注数量
10A
AC12
A種
UPネジ端子台
102
96
103
10
-
1個
3A
AC12
A種
[その他] ラグ端子板
65
69
59
3
-
1個
5A
AC12
A種
UPネジ端子台
98
86
95
5
-
1個
0.5A
AC24
A種
[その他] ラグ端子板
45
60
51
0.5
-
1個
10A
AC24
A種
UPネジ端子台
100
128
131
10
-
1個
1A
AC24
A種
[その他] ラグ端子板
55
69
59
1
-
1個
2A
AC24
A種
[その他] ラグ端子板
65
79
67
2
-
1個
3A
AC24
A種
UPネジ端子台
103
86
95
3
-
1個
5A
AC24
A種
UPネジ端子台
102
96
103
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,780
( 5,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,480
( 4,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9802,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,480
( 7,128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型単相複巻乾式トランスのSH1-Eシリーズ。
【特長】
・ラグ式と端子台にわけてある仕様。
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。
・カバー、ネジを外す事無く簡単に配線が可能。
【用途】
・制御盤にて使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
手元照明に使用しています
3
満足度:3.0
工作機械に社内に保管していたハロゲン灯を取り付け、手元照明にする時の電源として使用しています。一次電圧100V、二次電圧...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH2-Eシリーズ
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SJ21-Eシリーズ
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SN22-Eシリーズ
単相 単巻 変圧器 SOK21シリーズ
単相複巻トランス SD21シリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機豊澄電源機器
通常価格2,980-2,980 -8,080 -8,980 -11,560 -8,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/単巻単相/複巻
一次電圧(V)AC100AC200AC180-200-220AC200-220-230-240AC200-220240
シールド有無
ケース有無
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング