17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電源トランス SA21シリーズ

通常単価(税別)
6,15917,228
税込単価
6,77518,951
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

保護カバーと一体構造の端子台(アップねじ式)SA21シリーズ。【特長】・カバー、ねじを外さずに結線出来...

詳細を確認
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

UP形(ねじアップ式端子台)タイプ1

電源トランス SA21シリーズ:関連画像

UP形(ねじアップ式端子台)タイプ1 寸法図

品番仕様端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ
(mm)
絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
SA21-30240V-220V-200V-0120V-110V-100V-030VAUP7683925549354.5×844A約1.1kg
SA21-5050VAUP7790925554354.5×844A約1.2kg
SA21-100100VAUP961021035960405.5×1044E約2.5kg
SA21-200200VAUP1081171187573486×1044E約2.7kg
SA21-300300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
SA21-500500VAUP14612214511072766.5×1254E約7.0kg
SA21-750750VAUP146160145110102766.5×1254E約10kg
SA21-10001KVAUP146180145110122766.5×1254E約12.2kg

UP形(ねじアップ式端子台)タイプ2

電源トランス SA21シリーズ:関連画像

UP形(ねじアップ式端子台)タイプ2 寸法図

品番仕様端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ
(mm)
絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABE
SA21-1500240V-220V-200V-0120V-110V-100V-01.5KVAUP18017019012011410×205B約17.6kg
SA21-20002KVAUP18019019012013410×205B約22kg
SA21-30003KVAUP20019022013814410×205F約30kg
SA21-40004KVAUP25022024017014810×205F約40kg
SA21-50005KVAUP25024024017016810×205F約47kg
SA21-60006KVAUP25026027017016810×205/8F約51kg
SA21-75007.5KVAUP26026037015018011φ8F約65kg
SA21-10K10KVAUP29028043015019013φ8F約80kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
0.1
A種
102
96
102
1個
0.2
A種
117
108
118
1個
0.5
E種
122
146
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,159
( 6,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,487
( 9,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,228
( 18,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

保護カバーと一体構造の端子台(アップねじ式)SA21シリーズ。
【特長】
・カバー、ねじを外さずに結線出来ることで、従来の端子台より作業が大幅に短縮。
・入力:240V-220V-200V-0。
・出力:120V-110V-100V-0。
・容量:30VA~10KVA。
【用途】
・200V/100V以外のタップ使用時に最適。

ご注意

  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源トランス SA21シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源トランス SA21シリーズ
SA12シリーズ 電源トランス
電源トランス SG21-Eシリーズ
M21シリーズ マルチトランス
単相複巻トランス SD21シリーズ
単相トランス SN21-Eシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機豊澄電源機器スワロー電機
通常価格6,159-7,5178,610 -9,240 -8,000 -6,880 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC200-220-240AC100-110AC190-200-210AC190-200-210-220-230-240240AC200-220-230-240
二次電圧(V)AC100-110-120AC200-220AC100-110-115AC100-110-120115AC100-110-115
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台ネジ端子台UPネジ端子台
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング