エレクトロニクス部品技術窓口
使用する電圧、容量から選択するトランス。【特長】・トランスの中でも小型な製品。・単相複巻。・タップ付き...
詳細を確認
R1シリーズの寸法図
| 品番 | 仕様 | 端子 形状 |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 | 絶縁 種類 |
重量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | I | A | B | C | E | F | |||||
| R1-1203 | 100V - 0 |
12V-10V-0 | 0.3A | BL | 43 | 36 | 36 | 60 | 51 | 3.8×4 | ラグ | A | 約150g | |||
| R1-1205 | 12V - 10V - 8V - 6V - 0 |
0.5A | BL | 51 | 40 | 41 | 70 | 60 | 4×6 | ラグ | A | 約260g | ||||
| R1-2003 | 110V - 100V - 0 |
20V - 18V - 16V - 14V - 0 |
0.3A | BL | 51 | 40 | 41 | 70 | 60 | 4×6 | ラグ | A | 約260g | |||
| R1-2005 | 0.5A | BL | 60 | 45 | 51 | 80 | 70 | 4×6 | ラグ | A | 約440g | |||||
| R1-2405 | 110V - 100V - 0 |
24V - 20V - 15V - 12V - 0 |
0.5A | BL | 60 | 53 | 51 | 84 | 70 | 4×6 | ラグ | A | 約500g | |||
| R1-3005 | 110V - 100V - 0 |
30V - 25V - 20V - 15V - 0 |
0.5A | BL | 60 | 53 | 51 | 84 | 72 | 4×7 | ラグ | A | 約500g | |||
| R1-3805 | 110V - 100V - 0 |
38V - 35V - 32V - 24V - 0 |
0.5A | BL | 69 | 55 | 60 | 90 | 80 | 4.5×6 | ラグ | A | 約900g | |||
使用する電圧、容量から選択するトランス。
【特長】
・トランスの中でも小型な製品。
・単相複巻。
・タップ付き。
【用途】
・制御盤など自動ドアなどに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~