17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

電源トランス PC42-Eシリーズ

通常単価(税別)
5,18018,600特別価格
税込単価
5,69820,460特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

単相複巻乾式、電源トランス。【特長】・1次電圧440V-400V-380V-0/2次電圧220V-20...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.05
A種
95
77
92
851-3718
-
1個
0.1
E種
102
96
103
851-3688
-
1個
0.2
A種
117
108
118
851-3700
-
1個
0.3
E種
110
128
131
851-3709
-
1個
0.5
E種
122
146
145
851-3717
-
1個
0.75
E種
150
146
145
851-3724
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,180
( 5,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,180
( 5,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,8006,240
( 6,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,400
( 15,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,6009,300
( 10,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式、電源トランス。
【特長】
・1次電圧440V-400V-380V-0/2次電圧220V-200V-0-E特許取得済ねじアップ式端子台。
・10KVAまで対応。
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)。
・静電シールド付き。
・カバー、ネジを外さずに結線出来ることで、従来の端子台より作業が大幅に短縮。
【用途】
・制御盤等に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源トランス PC42-Eシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
自社で作っている制御盤に使用
3
満足度:3.0
長年使い続けていて、トラブルもないので信頼性があり、リピートで購入しました。電源トランスPC41-Eシリーズと使い分けを...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の電源に使用
4
満足度:4.0
お客様からのご指定がありましたので購入をしました。中国向けの装置の電源に使用しています。取扱説明書も何も入っていなかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源トランス PC42-Eシリーズ
電源トランス PD42-Eシリーズ
M42シリーズ マルチトランス
電源トランス SG21-Eシリーズ
SG11-Eシリーズ 電源トランス
SB11-Eシリーズ 電源トランス
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格5,180-8,890 -8,680 -8,610 -7,200 -3,880 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC380-400-440AC380-400-415-440AC380-400-420-440-460-480AC190-200-210AC100-110-120AC100-110
二次電圧(V)AC200-220AC200-220-240AC200-220-240AC100-110-115AC100-110-120AC100-110
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング