エレクトロニクス部品技術窓口
海外製品を使用可能にする国内用トランスPAL-UKシリーズ。【特長】・トロイダルコアを使用しているため...
詳細を確認
PAL-UKシリーズ 寸法図
| 品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||||
| PAL-500UK | 平ピンA2 | AC-100V | 240V | 510VA | 70 | 170 | 120 | 約3.3kg | |
| PAL-1000UK | 平ピンA2 | 1KVA | 80 | 175 | 135 | 約5.0kg | |||
| PAL-1500UK | 平ピンA2 | E付 | 1.5KVA | 90 | 180 | 145 | 約6.4kg | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,250円 ( 31,075円 ) | 19日目 |
35,480円 ( 39,028円 ) | 19日目 |
23,980円 ( 26,378円 ) | 19日目 |
海外製品を使用可能にする国内用トランスPAL-UKシリーズ。
【特長】
・トロイダルコアを使用しているため従来品に比べて軽量でコンパクト。
・入力電圧:AC-100V、出力電圧:240V。
・入力プラグ形状:平ピンA-2。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
【用途】
・海外の製品を日本国内で使用できる。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~