17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

海外用変圧器 PAL-IPシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

PAL-500IP/PAL-1000IP

海外用変圧器 PAL-IPシリーズ:関連画像

PAL-500IP/PAL-1000IP 寸法図

PAL-1500IP

海外用変圧器 PAL-IPシリーズ:関連画像

PAL-1500IP 寸法図

品番 入力プラグの形状 入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 重量
W D H
PAL-500IP 丸ピン C2 AC-240V AC-100V 510VA 70 170 120 約3.3kg
PAL-1000IP 丸ピン C2 1KVA 80 175 135 約5.0kg
PAL-1500IP 丸ピン C2 E付 1.5KVA 90 180 145 約6.4kg
  • ※ 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • ※ 入力コード1.3m付

適用電気製品

  • AV機器/パソコン/プリンター/電気毛布/食器乾燥機/冷蔵庫/コタツ/炊飯器/ホットプレート/電子レンジなど。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
175
80
135
1個
1.5
180
88
145
1個
0.5
170
70
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,370
( 34,507 )
19日目
38,740
( 42,614 )
19日目
23,980
( 26,378 )
19日目

詳細情報

基本情報

海外製の電気製品を使用できるトランスPAL-IPシリーズ。
【特長】
・トロイダルコア(ノーカットリング鉄芯)を使用していますので従来品に比べて軽量、コンパクトです。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
・入力コード1.3m付。
・日本国内製品を海外で使用する事が可能。
【用途】
・EU、中近東東南アジアの電気製品用として使用。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外用変圧器 PAL-IPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外用変圧器 PAL-IPシリーズ
海外用変圧器 PAL-Aシリーズ
PAL-APシリーズ 海外用トランス
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
国内用変圧器 AU-Aシリーズ
海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格23,980-14,120 -18,000 -17,990 -14,73135,000 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
相数/巻線単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻
一次電圧(V)AC240AC110~130AC110~130AC220~230AC100AC100
二次電圧(V)AC100AC100AC100AC100AC120AC100-110-120-200-220-240
シールド有無
ケース有無

トランスカテゴリの売れ筋ランキング