エレクトロニクス部品技術窓口
海外用トランス。【特長】・単相単巻。・AC220~230V/100V。・保護機能:ヒューズ。・入力コー...
詳細を確認
PAL-150Eシリーズの寸法図

PAL-350Eシリーズの寸法図
| 品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| PAL-150E | 丸ピン C2 |
AC-220~230V | AC-100V | 150VA | 90 | 120 | 90 | 約1.7kg |
| PAL-350E | 丸ピン C2 |
AC-220~230V | AC-100V | 350VA | 110 | 150 | 140 | 約3.7kg |
海外用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・AC220~230V/100V。
・保護機能:ヒューズ。
・入力コード1.3m付。
【用途】
・海外で日本の電化製品を使用する時に便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~